Série TM31P
Série TM31P - Connecteurs modulaires RJ45 Cat.6A, blindés
La série TM31P offre une solution de connectivité à haut débit pour les applications Ethernet 10G. La série TM31P répond pleinement aux exigences de la Cat.6A de la norme ISO/IEC 11801 confirmées par GHMT.
Un agencement des contacts unique sur deux rangées au lieu d'une améliore les caractéristiques de transmission et les performances.
Le blindage métallique assure une la protection contre les interférences électromagnétiques grâce à la couverture à 360° de la zone de connexion. Les surfaces de blindage, une fois accouplées au connecteur, sont connectées en toute sécurité et assurent une bonne continuité du circuit.
Nous proposons un guide-fil (à commander séparément) pour un alignement plus simple des conducteurs de câbles dans le logement du connecteur. L’outil manuel, simple d’utilisation, sertit le câble et raccorde, en une seule opération, les contacts IDC, permettant ainsi un gain de temps. L’outil manuel peut également être utilisé sur les très populaires séries TM11 et TM21.
Les capots pliables en une seule pièce offrent un accès facile aux zones de terminaisons. Le capot couvre, de plus, le linguet de dégagement et le protège ainsi des dommages pendant la manipulation. Les capots sont proposés dans 9 couleurs différentes de la gamme TM21P.
Caractéristiques principales
· Nombre de positions : 8
· Courant nominal: 1A
· Tension nominale: 125V
· Catégorie de conformité : CAT.6A
· Jauge du câble : AWG 24 - 27
Convient aux hubs, commutateurs, routeurs, interfaces connectées, équipements de réseau LAN, MAN, WAN supportant les normes Ethernet 10G.