TM31P, TM21, TM11, TM25R Serie
Serie TM31P – Geschirmte modulare RJ45-Steckverbinder in Cat.6A-Ausführung
Die Serie TM31P ist eine Hochgeschwindigkeits-Verbindungslösung für 10G-Ethernet-Anwendungen. Die TM31P erfüllt laut GHMT-Bescheinigung alle Anforderungen nach Cat. 6A der ISO/IEC 11801.
Bei der besonderen Kontaktanordnung sind die Kontakte auf zwei Reihen statt nur auf eine verteilt; dies sorgt für verbesserte Übertragungskennwerte und eine optimierte Leistung. Die Metallabschirmung bietet einen sicheren Schutz gegen elektromagnetische Störungen, da sie den Steckbereich über volle 360° abdeckt. Im zusammengesteckten Zustand mit dem entsprechenden Gegenstück sind die Schirmungsoberflächen sicher miteinander verbunden, so dass ein kontinuierlicher Stromkreis vorhanden ist.
Es ist eine (separat bestellbare) Drahtführung lieferbar, die ein einfaches Ausrichten der Kabelleiter im Steckergehäuse gestattet.
Das benutzerfreundliche Handwerkzeug führt den Kabelcrimp und den Abschluss der IDC-Kontakte in einem einzigen Arbeitsgang aus und verkürzt so die Montagezeit. Das Handwerkzeug kann auch für die populären Serien TM11 und TM21 verwendet werden.
Die klappbaren einteiligen Gehäuse bieten einen leichten Zugang zu den Anschlussbereichen. Das Gehäuse reicht zudem über die Entriegelungslasche hinaus, die somit während des Verarbeitungsprozesses geschützt ist. Die Gehäuse sind in 9 verschiedenen Farben aus der Serie TM21P erhältlich. 
Geeignet für Hubs, Switches, Router, Switched-Interfaces sowie LAN-, MAN- und WAN-Netzwerkausrüstungen, die 10G-Ethernet-Standards unterstützen.
Serie TM21 – Geschirmte modulare RJ45-Steckverbinder in Cat. 6-Ausführung
Die Serie TM21 ist eine Hochgeschwindigkeits-Verbindungslösung für Gigabit-Ethernet-1000BASE-T- und Fast-Ethernet-100BASE-TX-Anwendungen.
Die Steckverbinderserie besteht aus modularen Steckern und Einzel- oder Mehrport-Buchsen der Leistungskategorie Cat. 6, die vollständig die Datenverkabelungsnorm TIA/EIA-568-B erfüllen.
Die modularen Buchsen sind (optional) platzsparend mit optischen Lichtleitern ausgestattet, die in der Buchse integriert sind und damit unempfindlich gegen elektromagnetische Störungen. Die Schirmung der Buchse und die mehrfach außen angeordneten Schirmungskontakte gewährleisten eine zuverlässige Verbindung für den Einsatz in einem Gehäuse wie zum Bespiel in einem Patchfeld. Der Stecker ist zudem mit einer Metallabschirmung versehen, die einen sicheren Schutz gegen elektromagnetische Störungen bietet, da sie den Steckbereich über volle 360° abdeckt. Im gesteckten Zustand sind die Schirmungsoberflächen sicher miteinander verbunden, so dass eine kontinuierliche Kontaktierung vorhanden ist.
Es ist eine (separat bestellbare) Drahtführung lieferbar, die ein einfaches Ausrichten der Kabelleiter im Steckergehäuse gestattet.
Das benutzerfreundliche Handwerkzeug ermöglicht das Einklemmen des Kabels und den Abschluss der IDC-Kontakte in einem einzigen Arbeitsgang und verkürzt so die Montagezeit. Das Handwerkzeug kann auch für die populären Serien TM11 und TM31 verwendet werden.
Die faltbare einteilige Abdeckung bieten einen leichten Zugang zu den Anschlussbereichen des Steckers. Die Abdeckung reicht zudem über die Entriegelungslasche hinaus, die somit während des Verarbeitungsprozesses gegen Beschädigungen geschützt ist. Die Abdeckungen sind in 9 verschiedenen Farben aus der Serie TM21P erhältlich. 
Ebenfalls erhältlich ist die Steckerversion TM21DP für die Kabelgrößen AWG24-27; diese ist für einen erweiterten Betriebstemperaturbereich spezifiziert.
Es sind auch ungeschirmte Stecker der Serie TM22 erhältlich.
Geeignet für Hubs, Switches und Router in der Telekommunikation sowie für medizinische Diagnosegeräte, Prüf- und Messeinrichtungen, Switched-Interfaces und LAN-Netzwerkausrüstungen, die Gigabit-Internet-1000BASE-T und Fast-Ethernet-100BASE-TX unterstützen.
Serie TM11 – Geschirmte modulare RJ45-Steckverbinder in Cat. 5-Ausführung
Die Serie TM11P ist eine Hochgeschwindigkeits-Verbindungslösung für Fast-Ethernet-100BASE-TX-Anwendungen.
Die Steckverbinderserie besteht aus modularen Steckern und Einzel- oder Mehrport-Buchsen der Leistungskategorie Cat. 5, die vollständig die Datenverkabelungsnorm TIA/EIA-568-B erfüllen. Die modularen Buchsen sind (optional) platzsparend mit optischen Lichtleitern ausgestattet, die in der Buchse integriert sind und damit unempfindlich gegen elektrische Störungen. Daneben sind auch Versionen mit Impulsübertragern erhältlich.
Die Schirmung der Buchse und die mehrfach außen angeordneten Schirmungskontakte gewährleisten eine zuverlässige Verbindung für den Einsatz in einem Gehäuse wie zum Bespiel in einem Patchfeld. Der Stecker ist zudem mit einer Metallabschirmung versehen, die einen sicheren Schutz gegen elektromagnetische Störungen bietet, da sie den Steckbereich über volle 360° abdeckt. Im gesteckten Zustand sind die Schirmungsoberflächen sicher miteinander verbunden, so dass eine kontinuierliche Kontaktierung vorhanden ist.
Es ist eine (separat bestellbare) Drahtführung lieferbar, die ein einfaches Ausrichten der Kabelleiter im Steckergehäuse ermöglichen. Die benutzerfreundliche Handzange führt den Kabelcrimp und den Abschluss der IDC-Kontakte in einem einzigen Arbeitsgang aus und verkürzt so die Montagezeit. Das Handwerkzeug kann auch für die populären Serien TM21 und TM31 verwendet werden.
Die TM11P-Gehäuse sind in den 8 abgebildeten Farben erhältlich. Daneben sind auch abgewinkelte Gehäuse erhältlich, die für Flexibilität beim Design sorgen. Die faltbaren einteiligen Abdeckungen aus der Serie TM21P bieten einen leichten Zugang zum Anschlußbereich des Steckers und können auch bei der Serie TM11P* verwendet werden.
*Die klappbaren einteiligen TM21P-Abdeckungen passen mechanisch zur Serie TM11; allerdings hat der Kabelausgang einen geringfügig größeren Durchmesser, da er auf der Serie TM21 basiert und für einen Kabeldurchmesser von 6,6 mm und nicht für den TM11-Kabeldurchmesser von 5 mm ausgelegt ist.
Serie TM25R – Klappbarer modularer RJ45-Steckverbinder der Leistungskategorie Cat. 5
Die Serie TM25R ist eine Hochgeschwindigkeits-Verbindungslösung, die sich mit ihrer flachen Bauform besonders für Anwendungen eignet, in denen die Einbauhöhe begrenzt ist.
Beim TM25R handelt es sich um einen auf- und zuklappbaren modularen RJ45-Steckverbinder der Leistungskategorie Cat. 5.
Der Steckverbinder wird in die Platine mittig eingebettet ist mit einer klappbaren Abdeckung ausgestattet. Im geschlossenen Zustand baut die Buchse gerade einmal mit 6,6 mm* auf, und ist damit nicht höher als bei anderen gängigen Schnittstellen wie z.B. den Steckverbindern nach den Standards USB und HDMI. Aufgrund der Mittenbefestigung hat der Stecker auf der Leiterplatte eine geringere Höhe, die bei geöffneter Abdeckung insgesamt nur noch 11,25 mm* beträgt.
*) gemessen ab der Platinenoberfläche
Die Abdeckung ist sicher am Steckergehäuse befestigt, löst sich aber von diesem, bevor der Stecker durch zu hohe Krafteinwirkung beschädigt wird. In einem solchen Fall kann die Abdeckung ohne Spezialwerkzeug wieder angebracht werden.
Eine verbesserte Masseführung wird durch Gehäusefahnen an der Unterseite des Steckergehäuses erzielt, die zusätzlich zur Erdung über die Leiterplatte für eine Erdung über das Gehäuse sorgen.
Im Inneren des Steckverbinders verhindern Anschläge ein eventuelles versehentliches Einstecken eines RJ11-Steckers.
Das Bestücken von Leiterplatten mit dem TM25R kann durch Reflow-Löten mit Durchsteckmontage (nach dem Pin-in-Hole-Intrusive-Reflow-Verfahren) erfolgen. Dies ermöglicht das Verarbeiten der Steckverbinder zusammen mit anderen oberflächenmontierten Bauelementen in einem einzigen Reflow-Prozess und erhöht zudem die Haltekraft auf der Leiterplatte.
Geeignet für Hubs, Switches und Router in der Telekommunikation sowie für medizinische Diagnosegeräte, Prüf- und Messeinrichtungen, Switched-Interfaces und LAN-Netzwerkausrüstungen, die die Leistungskategorie Cat. 5 unterstützen.
 
					