Home Séries TM31P, TM21, TM11, TM25R

Séries TM31P, TM21, TM11, TM25R

Série TM31P - Connecteurs modulaires RJ45 Cat.6A, blindés 

La série TM31P offre une solution de connectivité à haut débit pour les applications Ethernet 10G. La série TM31P répond pleinement aux exigences de la Cat.6A de la norme ISO/IEC 11801 confirmées par GHMT.

Un agencement des contacts unique sur deux rangées au lieu d'une améliore les caractéristiques de transmission et les performances. 

Le blindage métallique assure une la protection contre les interférences électromagnétiques grâce à la couverture à 360° de la zone de connexion. Les surfaces de blindage, une fois accouplées au connecteur, sont connectées en toute sécurité et assurent une bonne continuité du circuit.

Nous proposons un guide-fil (à commander séparément) pour un alignement plus simple des conducteurs de câbles dans le logement du connecteur. L’outil manuel, simple d’utilisation, sertit le câble et raccorde, en une seule opération, les contacts IDC, permettant ainsi un gain de temps. L’outil manuel peut également être utilisé sur les très populaires séries TM11 et TM21.

Les capots pliables en une seule pièce offrent un accès facile aux zones de terminaisons. Le capot couvre, de plus, le linguet de dégagement et le protège ainsi des dommages pendant la manipulation. Les capots sont proposés dans 9 couleurs différentes de la gamme TM21P. 

 

 

Série TM21 - Connecteurs modulaires RJ45, Cat. 6, blindés

Les connecteurs TM21 fournissent une solution de connectivité à haut débit pour des applications qui fonctionnent avec Gigabit Ethernet 1000BASE-T et Fast Ethernet 100BASE-TX.

Cette gamme de connecteurs comprend des fiches modulaires et des ports jack simples ou multiples conformes aux câbles standards TIA/EIA-568-B et à la performance Cat. 6.

Les ports jacks modulaires disposent en option d'indicateurs optiques qui sont intégrés aux connecteurs afin d'économiser de l'espace et de réduire les bruits électriques parasites.

Le blindage autour de la partie extérieure du port jack ainsi que le blindage multiple intégré et le contact à la terre fournissent une connexion fiable avec montage sur panneau. De plus, le blindage métallique du connecteur assure une protection contre les interférences électromagnétiques grâce à une couverture à 360° de la zone de branchement. Lors de l'accouplement les surfaces du blindage sont connectées en toute sécurité et peuvent alors fournir un circuit continu fiable.

Un guide-fil est disponible (à commander séparément) pour permettre facilement l'alignement des conducteurs de câble à l'intérieur du boîtier.

L'outil manuel facile à utiliser permet la fixation du câble et la terminaison des contacts IDC en une seule opération. L'outil manuel peut également être utilisé pour les séries TM11 et TM31.

Les capots de protection, pliables et en une seule pièce, permettent d'avoir accès facilement aux terminaisons du connecteur. De plus, ces capots couvrent également la languette pour la protéger de toute détérioration lors de la manipulation. Les capots sont disponibles dans 9 coloris pour la gamme TM21P. 

Une version TM21P est disponible pour les câbles AWG24-27 et permettant de supporter une température de fonctionnement plus étendue. Des connecteurs TM22 non blindés sont également disponibles.

 

Série TM11 - Connecteurs modulaires, blindés, RJ45 Cat. 5 

Les connecteurs TM11 fournissent une solution de connectivité à haut débit pour les applications qui fonctionnent avec Fast Ethernet 100BASE-TX. Cette gamme de connecteurs comprend des fiches modulaires et des ports jack simples ou multiples conformes aux standards de câblage des données TIA/EIA-568-B et de la performance Cat. 5.

Les ports jacks modulaires disposent (en option) d'indicateurs optiques qui sont intégrés aux connecteurs afin d'économiser de l'espace sur la carte et de réduire les bruits électriques parasites. De plus, des versions munies de transformateurs d'impulsions sont disponibles.

Les ports jacks modulaires disposent en option d'indicateurs optiques qui sont intégrés aux connecteurs afin d'économiser de l'espace et de réduire les bruits électriques parasites.

Le blindage autour de la partie extérieure du port jack, le blindage multiple intégré et le contact à la terre fournissent une connexion fiable avec montage en panneau. De plus, le blindage métallique du connecteur assure une protection contre les interférences électromagnétiques grâce à une couverture à 360° de la zone de branchement. Lors de l'accouplement les surfaces du blindage sont connectées en toute sécurité et peuvent alors fournir un circuit continu fiable.

Un guide-fil est disponible (à commander séparément ou dans un kit) pour permettre facilement l'alignement des conducteurs du câble à l'intérieur du boîtier. L'outil manuel facile à utiliser permet la fixation du câble et la terminaison des contacts IDC en une seule opération, véritable gain de temps. L'outil peut également être utilisé pour les séries phare TM21 et TM31.

Un guide-fil est disponible (commandé séparément ou dans un kit) pour permettre facilement l'alignement des conducteurs de câble à l'intérieure du boîtier. L'outil facile à utiliser permet la fixation du câble et la terminaison des contacts IDC en une seule opération, véritable gain de temps. L'outil peut également être utilisé pour les séries phare TM21 et TM31.
Les capots de protection sont disponibles dans 8 coloris pour la gamme TM11P, comme montrés ci-contre. De plus, des capots de protection coudés sont disponibles, permettant une flexibilité lors de la conception. Le capot de protection pliable de la série TM21P permet d'avoir accès facilement à la zone de terminaison du connecteur. Elle est aussi compatible avec la série TM11*.

**La protection pliable TM21P s'accorde mécaniquement avec la série TM11. Néanmoins, le diamètre de sortie du câble est légèrement plus large, étant basée sur le câble TM21 de diamètre 6,6 mm, au lieu du câble TM11 de diamètre 5 mm.

 

 

Série TM25R – Connecteur RJ45 à ouverture-fermeture rabattable, performance Cat 5

La gamme TM25R fournit une solution de connectivité de faible encombrement et de haute-vitesse pour des applications où la hauteur est limitée.

Le connecteur TM25R de Hirose est un jack modulaire RJ45 à ouverture/fermeture rabattable conforme à la catégorie Cat 5.

Le connecteur dispose d'un capot d'ouverture et de fermeture. Lorsque le capot est rabattu, le connecteur a une hauteur de 6,6 mm, hauteur similaire à la hauteur des interfaces standards telles que les connecteurs USB ou HDMI. La structure à montage central permet que le connecteur ne dépasse que de peu le PCB, réduisant la hauteur totale du connecteur à 11,25 mm en position ouverte.

Le capot est attaché de manière fiable au corps du connecteur, mais se détache avant que le connecteur soit endommagé par un effort d'arrachement excessif. Le capot peut cependant être remis à sa place sans outil spécifique.

Le système de mise à la terre amélioré dispose de lames métalliques sur le dessous du connecteur pour ajouter une mise à la terre par le châssis en plus de celle via la carte.

Des buttées à l'intérieur du connecteur empêchent l'insertion accidentelle d'une fiche RJ11.

Le TM25R est compatible avec le brasage par refusion PIH (Pin-in-hole). Cela permet une seule opération de refusion avec les autres composants montés en surface et augmente l’effort de rétention sur le PCB.

Adapté pour les hubs de télécommunication, les commutateurs, les routeurs, les équipements de diagnostic médical, les équipements de test et de mesure, les interfaces commutées, les équipements de réseau LAN compatibles avec Cat 5.