Home TM31P, TM21, TM11, TM25R Series

TM31P, TM21, TM11, TM25R серии

Серия TM31P – экранированные модульные штекеры RJ45, класс Cat.6A 

Серия TM31P обеспечивает высокоскоростное соединение для приложений 10G Ethernet. TM31P полностью отвечает требованиям Cat.6A ISO/IEC 11801, утверждённым GHMT.

Уникальная схема расположения контактов: контакты расположены в два ряда, а не в один. Это улучшает характеристики передачи и оптимизирует работу. 

Металлический экран защищает требуемую зону от электромагнитных воздействий на 360°. Экран при стыковке с соответствующим разъёмом надёжно соединяется, обеспечивая непрерывную электрическую цепь.

Может быть отдельно заказано направляющее устройство для проводов, облегчающее совмещение проводников кабеля внутри корпуса штекера.

Удобный ручной инструмент позволяет в ходе одной операции зажать кабель и заделать контакты соединителя с подрезкой и смещением изоляции (соединитель типа IDC), что экономит время. Этот ручной инструмент может быть использован также на популярных сериях TM11 и TM21.

Складываемые цельные крышки обеспечивают лёгкий доступ к контактным площадкам. Эта крышка, кроме того, шире отпирающего язычка, защищая его, тем самым, от повреждения при манипуляциях. Крышки имеются в 9-ти цветах из диапазона TM21P. 

 

 

Серия TM21 – экранированные модульные соединители (разъёмы) RJ45, класс Cat 6    

Серия TM21 обеспечивает возможность высокоскоростной связи для приложений Gigabit Ethernet 1000BASE-T и Fast Ethernet 100BASE-TX.

В комплект соединителя входят модульные штекеры и одно или несколько входных гнёзд, полностью отвечающих стандарту цветовой кодировки разводки жил данных TIA/EIA-568-B; этот комплект соответствует классу Cat. 6.

Модульные гнёзда имеют (опционально) оптические индикаторы, встроенные в разъём, что позволяет сберечь место на плате и уменьшить электрические шумы.

Экран вокруг внешней поверхности модульного гнезда и встроенные несколько контактов экрана и земли обеспечивают надёжное монтажное соединение панели. Дополнительно металлический экран на штекере защищает требуемую зону от электромагнитных воздействий на 360°. Поверхности экранов при стыковке надёжно соединяются, обеспечивая непрерывную цепь.

Может быть отдельно заказано направляющее устройство для проводов, облегчающее совмещение проводников кабеля внутри корпуса штекера.
Удобный ручной инструмент позволяет в ходе одной операции зажать кабель и заделать контакты соединителя с подрезкой и смещением изоляции (соединитель типа IDC), что экономит время. Этот ручной инструмент может быть использован также на популярных сериях TM11 и TM31.

Складываемые цельные крышки обеспечивают лёгкий доступ к контактным площадкам штекера. Эта крышка, кроме того, шире отпирающего язычка, защищая его тем самым от повреждения при манипуляциях. Крышки имеются в 9-ти цветах из диапазона TM21P. Имеется версия штекера TM21DP для размера кабеля AWG24-27 и для расширенного диапазона рабочей температуры. Имеются неэкранированные штекеры серии TM22.

 

Серия TM11 – экранированные модульные соединители (разъёмы) RJ45, класс Cat 5

Серия TM11 обеспечивает высокоскоростное соединение для приложений Fast Ethernet 100BASE-TX.

В комплект соединителя входят модульные штекеры и одно или несколько входных гнёзд, полностью отвечающих стандарту цветовой кодировки разводки жил данных TIA/EIA-568-B; этот комплект соответствует классу Cat 5.

Модульные гнёзда имеют (опционально) оптические индикаторы, встроенные в разъём, что позволяет сберечь место на плате и уменьшить электрические шумы. Дополнительно имеются версии с импульсными трансформаторами.

Экран вокруг внешней поверхности модульного гнезда и встроенные несколько контактов экрана и земли обеспечивают надёжное монтажное соединение панели. Дополнительно металлический экран на штекере защищает требуемую зону от электромагнитных воздействий на 360°. Поверхности экранов при стыковке надёжно соединяются, обеспечивая непрерывную цепь.

Имеется направляющее устройство для проводов, облегчающее совмещение проводников кабеля внутри корпуса штекера (может быть заказано отдельно или включено в комплект). Удобный ручной инструмент позволяет в ходе одной операции зажать кабель и заделать контакты соединителя с подрезкой и смещением изоляции (соединитель типа IDC), что экономит время. Этот ручной инструмент может быть использован также на популярных сериях TM21 и TM31.

Крышки TM11P могут иметь 8 цветов, как показано на рисунке. Дополнительно могут быть поставлены угловые крышки, обеспечивающие повышенную универсальность конструкции. Складываемые цельные крышки серии TM21P обеспечивают лёгкий доступ к контактным площадкам штекера и могут быть использованы также в серии TM11*.

*Складываемые крышки TM21P механически подходят к серии TM11; однако диаметр кабеля у серии TM21P несколько больше, поскольку он базируется на диаметре кабеля серии TM21, 6,6 мм, а не на диаметре кабеля серии TM11, 5 мм.

 

Серия TM25R – складываемые модульные гнездовые соединители (разъёмы) RJ45, класс Cat. 5

Серия TM25R представляет собой низкопрофильное высокоскоростное коммутационное решение для приложений,
в которых имеется ограничение по высоте.

Соединитель TM25R является складываемым модульным гнездом RJ-45, отвечающим классу Cat. 5.

Особенностью соединителя является открывающаяся, плотно прилегающая крышка, известная как крышка
с защёлкой. При закрытой крышке высота соединителя составляет всего 9,15 мм. Подвесная конструкция позволяет посадить разъём ниже в плату, что снижает общую высоту разъёма до 6,6 мм (при закрытой крышке), что равно высоте других распространённых разъёмов, таких как стандартные USB- и HDMI-разъёмы.

Защёлкивающаяся крышка надёжно закреплена на корпусе разъёма, но при чрезмерном вырывающем усилии отсоединяется от него, при этом разъём не будет повреждён. Защёлкивающаяся крышка может быть помещена обратно на своё место без использования специнструмента.

Усовершенствованная заземляющая конструкция имеет металлические лопатки на нижней части корпуса разъёма, обеспечивающие заземление через шасси в дополнение к заземлению через плату.

Внутри разъёма имеются стопоры, предотвращающие неправильную установку штекерной части разъёма RJ11, если такая попытка будет случайно сделана.

Для TM25R может быть использован метод сквозного монтажа интрузивным оплавлением припоя. Это позволяет осуществить процесс оплавления припоя одновременно с другими компонентами поверхностного монтажа и повышает также усилие зажима платы.

Может быть использовано на телекоммуникационных хабах, переключателях, роутерах, на медицинском диагностическом оборудовании, в контрольно-измерительных приборах, на коммутируемых устройствах сопряжения, на сетевом оборудовании ЛВС, поддерживающем Cat 5.