HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
*前方一致検索
[SignalBee™]
0.6mm ピッチ 超小型・堅牢 基板対ケーブル用コネクタ
1.『業界最小』 0.6mmピッチの圧着結線コネクタ 1.45mmハイト、奥行き3.55mm 2. 最大1.3A対応(2芯電源使用時) 3. ケーブル引き回しに強い堅牢構造 4. BOX型端子構造による接触の安定性 5. 圧着ケースのスリットによる半嵌合防止構造 6. ハロゲンフリー
基板対ケーブル 低背電源用スウィングロックコネクタ (UL・C-UL規格認定品)
1. スウィングロックによる強化ロック構造 2. ケーブル保持強度を向上させるランス構造 3. 信頼性の高い接触構造 4. 位置ずれ嵌合防止機構 5. はんだ上がり防止 6. ケース抜け防止 7. コスト対策
高さ1.0mm 基板対ケーブル 小型低背電源用コネクタ
1. 小型低背コネクタ 2. 縦嵌合ケーブル水平出し 3. 独自のバイスロック構造 4. MAX2.5Aの高電流対応(2芯 : AWG#28使用時) 5. 信頼性の高い接触構造 6. ハロゲンフリー
0.3mmピッチ 高さ0.9mm 上接点ワンアクションタイプ 高FPC保持力 FPC用コネクタ
1.低背、省スペース 2.ワンアクションでロックが掛かる自動ロック構造 3.高いFPC保持力 4.FPC挿入が容易 5.0.2mm厚FPCに対応 6.独自の機構でFPC誤嵌合を検出 7.環境対応 8.500個巻き梱包も対応(試作用)
0.4mmピッチ 高さ0.9mm 下接点 バックフリップ/Front Axis™ FPC/FFCコネクタ 1. バックフリップ/Front Axis™ 2. アクチュエータ外れを防止 3. FPC/FFC位置決め機構を採用 4. FPC/FFC挿入が容易 5. コネクタ下面のパターン禁止エリアが不要 (オーバーモールディング構造) 6. 自動実装対応 7. ハロゲンフリー コネクタに基準値以上の塩素・臭素を使用していません。 ※IEC61249-2-21 に従い定義 Br 900ppm以下、Cl 900ppm以下、Br+Cl 1,500ppm以下
0.5mm ピッチ高さ1.0mm 上下両接点 バックフリップタイプ FPC・FFC用コネクタ 1.低背0.5mmピッチ上下両接点コネクタ 2.FH34SRJ :バックフリップ&独自の端子構造により、 FPC保持力が大幅に向上 3. FH34D:FPC/FFCタブ付き対応とし、 更にFPC保持を向上 4.高速伝送対応 eDP(ver1.3)規格、MIPI (D-PHY)規格に対応可能 5.ロックオープン状態での納入 6.FPC・FFC挿入が容易 7.0.3mm厚FPC・FFCに対応 8.コネクタ下面のパターン禁止エリアが不要 (オーバーモールディング構造) 9.ハロゲンフリー 10.自動実装に対応 11.500個巻き梱包も対応(試作用)