Global icon

제품검색: 1 건 있습니다.

선택된 조건

  • 생산 현황:신규 설계 비추천 
  • 생산 현황:생산종료 예정 
조건 검색

조건 검색

  • DF62W-6EP-2.2C(10)

    DF62W-6EP-2.2C(10)
    CL0544-1009-6-10

    생산종료 예정 RoHS2
    • 커넥터 형태
    • 중계 플러그
    • 부품
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • C-UL/CSA, UL
    • 핀수
    • 6
    • 정격전류
    • 3.5 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 250.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 250.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 2
    • 실장 Pitch
    • 접점부 Pitch
    • 2.2 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 11.3 mm
    • 제품 폭
    • 23.05 mm
    • 제품 높이
    • 9.15 mm
    • 기판실장 방법
    • 기판실장 스타일
    • 기판고정방법
    • 지그재그 패턴
    • 추천 기판 두께
    • 개구부 방향
    • 삽발 횟수
    • 접점부 도금
    • 도금두께
    • 하우징 색상
    • 화이트
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
제품검색: 1 건 있습니다.