GX 시리즈 생산종료 예정
0.4mm Pitch, 공간절감 인터페이스 커넥터
특징
0.4mm Pitch, 공간절감 인터페이스 커넥터
1. 공간절감 설계
2. 비틀림에 강한 일체성형 채용
3. 우수한 삽발 내구성
4. ESD 대응 설계
5. RoHS 대응품
1. 공간절감 설계
2. 비틀림에 강한 일체성형 채용
3. 우수한 삽발 내구성
4. ESD 대응 설계
5. RoHS 대응품
주요 사양
- 커넥터 형태
- 부품
- 패널 장착방법
- 하네스 제품
- 없음
- 케이블 길이
- 일반 호칭
- 준거 규격
- 안전규격
- 전송 규격
- 전송 속도
- 방수 성능
- 염수분무시간 (내부식성)
- 삽발 횟수
- 10000
- 핀수
- 기타 핀수
- 접점부 Pitch
- 접점부 도금
- 금
- Lock 방식
- 정격전류
- 0.5 A
- 정격전압 (AC)
- AC 30.0 V
- 정격전압 (DC)
- 기판실장 방법
- 개구부 방향
- 기판실장 스타일
- Standard on-Board
- 결선방법
- 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
- 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
- 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
- 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
- 사용온도범위 (Max.)
- 80 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -30 ℃
- 케이블 색상
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.