Global icon

시리즈 검색 :5개 있습니다
  • HVH-280
    추천

    HVH-280 시리즈

    High Current Power Connector for Internal Automotive Connection,Heat Resistant up to 125℃

    1. Rated Current : 30A, Rated Voltage : 600V AC/DC
    2. High Heat Resistance
    3. High Reliability 3-Point Contact Design
    4. High Vibration Resistance
    5. Lock Designed for Easy Operation
    6. Clear Tactile Click and Stable Connection
    7. Crimp Terminal Insertion Ensured
    8. Prevents Mis-Insertion

     

    • 커넥터 형태
    • 헤더, 플러그
    • 부품
    • Housing, Retainer
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 핀수
    • 2, 3
    • 정격전류
    • 30.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 600.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 600.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 1
    • 실장 Pitch
    • 6.5 mm
    • 접점부 Pitch
    • 6.5 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 13.55, 20.05, 21.2, 27.7 mm
    • 제품 폭
    • 20.85, 22.3 mm
    • 제품 높이
    • 12.69, 13.6 mm
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판고정방법
    • Lock 핀
    • 지그재그 패턴
    • 없음
    • 추천 기판 두께
    • 1.6 mm Max.
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 10
    • 접점부 도금
    • 주석
    • 도금두께
    • 1.0 μm
    • 하우징 색상
    • 블랙, 다크 그레이
    • 결선방법
    • 적합 전선 타입
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 14
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 12
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 125 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 패널 장착방법
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
    • 하우징, 리테이너
  • ZE05
    추천

    ZE05 시리즈

    High-Temperature and Vibration-Resistant Automotive 
    Interface Connector (0.5 Size / 2mm Pitch)


    1.  Space-Saving Design (0.5 Contact Tab Size / 2mm Pitch)
    2.  High-Temperature Resistance up to 125°C
    3.  High Vibration Resistance
    4.  Rated Current -5A (Single Contact) /2A(All Contacts)
    5.  Retention Force Supports 40N Tensile Strength
    6.  Wide Product Variations

          -Straight, Right-Angle, In-Line, and CPA Versions Available

          -2 to 40 Positions

    7. Compatible with 20 to 26 AWG (0.13 to 0.5 mm²)
    8.  CPA (ZE05C) Helps Prevent Incomplete Mating
         and Improves Connection Reliability*

    *CPA (Connector Position Assurance) 

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 잭, 단자
    • 부품
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA
    • 핀수
    • 2, 4, 5, 8, 12, 16, 20, 24
    • 정격전류
    • 2.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 60.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 60.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 1, 2
    • 실장 Pitch
    • 1.0, 2.0 mm
    • 접점부 Pitch
    • 2.0 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 8.8, 12.32, 12.8, 13.22, 13.3, 13.6, 13.7, 14.6, 14.8, 16.32, 17.22, 17.6, 17.7, 18.32, 18.52, 18.6, 19.42, 19.7, 19.9, 20.8, 22.52, 23.42, 23.6, 23.9, 24.8, 28.52, 29.42, 29.6, 29.9, 30.8, 33.6, 34.52, 35.9, 36.8, 38.52, 39.9, 40.8 mm
    • 제품 폭
    • 10.0, 10.5, 14.8, 15.3, 25.0 mm
    • 제품 높이
    • 8.05, 8.34, 8.55, 8.84, 9.7, 9.95, 10.2, 10.3, 13.2 mm
    • 기판실장 방법
    • THR, SMT
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판고정방법
    • 납땜
    • 지그재그 패턴
    • 추천 기판 두께
    • 1.6 mm Max.
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 30
    • 접점부 도금
    • 주석
    • 도금두께
    • 1.0 μm
    • 하우징 색상
    • 블랙, 다크 그레이, 그레이, 제비꽃
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선 타입
    • 디스크리트 와이어
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 22, 26
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 20, 22, 24
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 0.13, 0.3, 0.35 mm²
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 0.22, 0.3, 0.35, 0.5 mm²
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 125 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 패널 장착방법
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
    • 하우징, 리테이너
  • ZE05(Hybrid)
    추천

    ZE05(Hybrid) 시리즈

    High Temperature and Vibration Resistance, 0.5+1.5 Size / 2mm Pitch,
    Automotive Interface Connector

     

    1.Space-saving (0.5+1.5 Terminal Size, 2mm Pitch)
    2.High Temperature Resistance: 125℃
    3.High Vibration Resistance
    4.Rated Current
            Signal: 2A (All Pins Power Supply) / Power: 10A (All Pins Power Supply)
    5.Compatible Cable
            Signal: 20-22 AWG (0.3-0.5sq), 24-26 AWG (0.13-0.22sq)
            Power: 16-18 AWG (0.75-1.25sq)

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 단자
    • 부품
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 핀수
    • 26
    • 정격전류
    • 2.0, 10.0 A
    • 정격전류 기타
    • 2.0 A
    • 정격전압 (AC)
    • AC 60.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 60.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 2
    • 실장 Pitch
    • 1.0 mm
    • 접점부 Pitch
    • 2.0 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 41.1, 43.1 mm
    • 제품 폭
    • 20.0, 20.5 mm
    • 제품 높이
    • 14.1, 17.4 mm
    • 기판실장 방법
    • THR, SMT
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판고정방법
    • 납땜
    • 지그재그 패턴
    • 추천 기판 두께
    • 1.6 mm Max.
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 30
    • 접점부 도금
    • 주석
    • 도금두께
    • 1.0 μm
    • 하우징 색상
    • 블랙
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선 타입
    • 디스크리트 와이어
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 22, 26
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 16, 20, 24
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 0.13, 0.3 mm²
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 0.22, 0.5, 1.25 mm²
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 125 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 패널 장착방법
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
  • ZG05HV
    추천

    ZG05HV 시리즈

    고전압 Wire-to-Board 커넥터: 크기: 0.5, 피치: 3.3밀리미터

    1. 고전압 지원
    - 정격 전압: 1,000V, 내전압: 3,000볼트
    2. 감전 방지 설계
    3. 최대 125°C의 고내열성
    4. 독특한 접촉 설계를 통한 고진동 저항
    5. 짝짓기 키 설계는 잘못된 삽입을 방지합니다.

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 단자
    • 부품
    • Retainer
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 핀수
    • 6
    • 정격전류
    • 1.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 1000.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 1000.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 1
    • 실장 Pitch
    • 3.3 mm
    • 접점부 Pitch
    • 3.3 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 23.2, 25.4 mm
    • 제품 폭
    • 15.95, 19.8 mm
    • 제품 높이
    • 7.55, 8.21 mm
    • 기판실장 방법
    • THR, SMT
    • 기판실장 스타일
    • 기판고정방법
    • 납땜
    • 지그재그 패턴
    • 추천 기판 두께
    • 개구부 방향
    • Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 30
    • 접점부 도금
    • 주석
    • 도금두께
    • 하우징 색상
    • 블랙, 오렌지, 다크 그레이
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선 타입
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 24
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 22
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 0.22 mm²
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 0.35 mm²
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 125 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 패널 장착방법
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
    • 하우징, 리테이너
  • ZH05
    추천

    ZH05 시리즈

    0.5 Size, 2mm Pitch, Wire-to-Board Connector with Short-Circuit/Electric Shock Prevention Design


    1 Compact and narrow width
    2 Short- circuit/ electric shock prevention design
    3 High Temperature Resistance up to 125℃
    4 High Vibration Resistance
    5 Suitable for Potting
    6 Two types of mating keys : A and B
    7 Compatible with 22 to 26 AWG (0.13 to 0.35sq)

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 단자
    • 부품
    • Retainer
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 핀수
    • 12, 16, 20, 24, 28, 32
    • 정격전류
    • 2.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 60.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 60.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 2
    • 실장 Pitch
    • 1.0 mm
    • 접점부 Pitch
    • 2.0 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 4.9, 16.7, 18.9, 20.7, 22.9, 24.7, 26.9, 28.7, 29.0, 30.9, 32.7, 34.9, 36.7, 38.9 mm
    • 제품 폭
    • 10.62, 15.1, 18.0, 22.3, 27.1, 31.1, 35.1 mm
    • 제품 높이
    • 4.45, 4.95, 5.45, 5.8, 9.8, 11.2, 11.5, 19.1 mm
    • 기판실장 방법
    • THR, SMT
    • 기판실장 스타일
    • 기판고정방법
    • 납땜
    • 지그재그 패턴
    • 추천 기판 두께
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 30
    • 접점부 도금
    • 주석
    • 도금두께
    • 하우징 색상
    • 블랙, 다크 그레이, 그레이
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선 타입
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 24, 26
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 22, 26
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 0.13, 0.22 mm²
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 0.13, 0.35 mm²
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 125 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 패널 장착방법
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
    • 하우징, 리테이너
시리즈 검색 :5개 있습니다