ヒロセ電機では、アメリカ・ラスベガスで開催される
コンシューマー向けエレクトロニクス分野での
世界最大級イベント「CES2018」に出展します。
今回、ヒロセ電機として初めてVRコンテンツを制作しました。
ブースにご来場いただいた皆さまを、普段はなかなか見ることのできない
スマートフォンの中の世界へご案内します。
ご来場予定の方は、ぜひヒロセ電機ブースへお立ち寄りください。
イベント概要
| 会期 | 2018年1月9日(火)~1月12日(金) |
| 開催地 | アメリカ ネバダ州 ラスベガス |
| ブース 番号 |
45340 |
| 主催 | Consumer Technology Association |
| 公式 サイト |
https://www.ces.tech/ |
展示製品ピックアップ
0.25mmピッチ 高さ0.5mm 上接点バックフリップタイプ
超低背FPC用コネクタ
1. 超低背 上接点
2. 省スペース
3. 優れたFPC挿入性
4. 高いFPC保持力
5. 狭ピッチながらFPCの作り易さを実現
> 製品ページ
0.35mmピッチ 高さ0.6mm 定格電流5Aコネクタ
基板対基板/基板対FPC用コネクタ
1. 定格電流5A
2. 高い接触信頼性
3. 良好な嵌合操作性
4. USB3.1 Gen.2(10Gbps)伝送対応
> 製品ページ
高さ1.0mm 基板対ケーブル 小型低背電源用コネクタ
1. 小型低背コネクタ
2. 縦嵌合ケーブル水平出し
3. 独自のバイスロック構造
4. MAX2.5Aの高電流対応(2芯:AWG#28使用時)
5. 信頼性の高い接触構造
> 製品ページ
高速伝送対応 0.5mmピッチ基板間接続用フローティングコネクタ
1. 0.5mmピッチ
2. 接続タイプ : スタッキング(ハイト:15~30mm)/垂直
3. 芯数 : 信号20/40/60/80/100/120 + 電源4
4. フローティング可動量 X方向 : ±0.6mm、Y方向 : ±0.6mm
5. 高速伝送対応(8+Gbps)
> 製品ページ > 特集ページ(FunctionMAX)
高耐熱125℃、高耐振性、0.5型/2mmピッチ
車載インターフェイス用コネクタ
1. 省スペース(0.5型端子、2mmピッチ)
2. 高耐熱125℃
3. 高耐振性
4. 定格電流 5A(単極通電) / 2A(24芯の場合)
5. リテーナにより引っ張り強度40N確保
> 製品ページ