ヒロセ電機では、「IoT Technology 2017」に
出展します
(チップワンストップ社協賛出展)。
ブースでは、今回が初披露の光アクティブコネクタ BF9シリーズや、小型同軸コネクタ U.FL シリーズなどを展示します。
ぜひご来場の上、ブースへお立ち寄りください。
イベント概要
| 会期 | 11月15日(水)10:00~17:00 11月16日(木)10:00~18:00 11月17日(金)10:00~17:00 |
| 会場 | パシフィコ横浜 |
| ブース場所 | 展示ホールD D63 |
| 公式サイト | iot technology 2017 |
| 主催 | 一般社団法人 組込みシステム技術協会 |
出展製品一覧
今回が初披露の光アクティブコネクタBF9シリーズ。
光伝送のメリットである「高速信号伝送、電磁ノイズレス、絶縁」を
容易に実現できる画期的な光電変換モジュール内蔵コネクタです。
1. 光接続の光伝送コネクタ&モジュール
2. 単心片方向伝送 0.05~6.25Gbps
3. 堅牢なコネクタ設計
4. 柔軟性に優れたプラスチック光ファイバーに適応
0.8mmピッチ 小型・堅牢 基板対ケーブル用コネクタ
1. 0.8mmピッチ、1.75mmハイト、奥行き4.1mmの小型コネクタ
2. 定格電流:最大2.5A対応(2芯、AWG#28使用時)
3. ケーブル引き回しに強い堅牢設計
4. 高い端子ランス強度
> 詳細
0.5mm ピッチ高さ1.0mm 上下両接点 バックフリップタイプ
FPC・FFC用コネクタ
1. 低背0.5mmピッチ上下両接点コネクタ
2. バックフリップ&独自の端子構造により、FPC保持力が大幅に向上
3. 高速伝送対応 eDP(ver1.3)規格、MIPI (D-PHY)規格に対応可能
4. ロックオープン状態での納入
> 詳細
嵌合高さ1.9mm or 2.3mm, 2.4mm 軽量,
SMT, 小型同軸コネクタ
1. 嵌合高さ 1.9mm (Max. 2.0mm) or 2.3mm~2.4mm
(Max. 2.4mm~2.5mm)
2. 基板占有面積削減
3. 軽量
4. 周波数6GHzまで対応
> 詳細
0.4mmピッチ 高さ1.5~4.0mm 基板対基板/基板対FPC用コネクタ
1. セットの高密度実装に貢献
2. 豊富なスタッキング高さバリエーション
3. 高い接触信頼性
4. 大きな嵌合セルフアライメント
> 詳細
次世代USB規格「USB Type-C™」準拠コネクタ
1. 表裏方向性のないプラグ挿入可能(リバーシブル構造)
2. USB Type-C 仕様準拠品
3. 10Gbps 高速伝送対応 (USB3.1 Gen2 準拠)
4. 明確なクリック感を実現(優れたロック構造)
> 詳細