ヒロセ電機は、電子回路の開発に関する技術や製品が集まる
「JPCA Show 2018 (国際電子回路産業展)」に出展します。
ブースでは、お客さまのさまざまなご要望にお応えできる
コネクタをご紹介します。
さらに、ブースでは次のような展示企画も予定しています。
・小型化は当たり前!プラスアルファでお役立ち
・ロボットによるコネクタの自動嵌合/組み立て
・IPX9Kをクリアするコネクタの防水性能デモ
・解析技術のご紹介、同等製品との解析結果の比較
イベント概要
| 会期 |
6月6日(水)~8日(金) 10時~17時 |
| 会場 | 東京ビッグサイト |
| ブース場所 | 東5ホール (5B-27) |
| 公式サイト | http://www.jpcashow.com/show2018/ |
展示製品ピックアップ
高速伝送対応 0.5mmピッチ基板間接続用フローティングコネクタ
FX23シリーズ
・ フローティング量:XY軸方向 ±0.6mm以内
・ 高速伝送(8+Gbps)
・ 最大フローティング量±0.6mm
・ 0.5mmピッチ
・ 接続タイプ:スタッキング(ハイト:15~30mm)/垂直
> 詳細
10A対応 高さ0.7mm 基板対FPC用コネクタ
BM25シリーズ
・ 高い給電能力と低背化を両立させた設計。モバイル用バッテリー接続に最適
・ 接触抵抗を最小限に抑え、省電力化に貢献
・ 挟み込み端子による多点接触構造により、高い接触信頼性を確保
・ 独自のメタル誘い込み構造により、高い堅牢性を確保
・ 大きなセルフアライメントでスムーズな嵌合操作を実現
> 詳細
3A対応 超小型 電源信号複合タイプ 基板対基板/基板対FPC用コネクタ
BM29シリーズ
・ 省スペースデザイン。モバイル機器の小型化&柔軟なデザイン設計に最適
ピッチ:0.35mm、奥行き:1.5mm、嵌合高さ:0.6mm
・ 電源端子を併せ持つ構造で3Aの電流供給が可能
定格電流:3A(電源端子)、0.3A(信号端子)対応
・ 独自の金属ガイドにより、位置ズレ嵌合時のコネクタの破損を防止
> 詳細
FPC用超低背・省スペースコネクタ
FH64MAシリーズ
・ セットの薄型化。スペースの有効活用(超低背・省スペース)
・ 左右のピッチズレや斜め上からの挿入もガイドがサポート(優れたFPC挿入性)
・ 二重のロックでFPC抜けを防止(高いFPC保持力)
・ 狭ピッチながらFPCの作りやすさを実現
・ 独自の機構でFPC誤嵌合を検出
> 詳細