ヒロセ電機では、放送や映像、音響、コンテンツの総合展
「関西放送機器展」に出展します。
4K/8K製品の実現には解像度の大幅な増加やフレームレートの向上が
必要ですが、電子部品においても膨大なデータ量の取り扱いに耐え得る
スペックが求められます。
ヒロセ電機では超高精細映像データの高速伝送について、
コネクタによるソリューションをご用意しています。
イベント概要
| 会期 |
7月10日(水)10:00~18:00 7月11日(木)10:00~17:00 |
| 会場 | 大阪南港 ATCホール |
| ブース位置 | #A-24 |
| 公式サイト | http://www.tv-osaka.co.jp/kbe/ |
放送機器での導入例
放送用カメラ
12G-SDI対応製品をパネル取り付けすることにより、基板スペースの有効活用が可能です。このシリーズは、小型・軽量設計のためカメラの軽量化に貢献します。
カメラコントロールユニット
「U-SDI」、「12G-SDI」、「IP」といった複数の伝送方式をヒロセ電機のコネクタでカバーできます。
放送/医療用モニター
4K/8K放送映像がモニタリング用として普及してきています。また、医療技術の進化に伴い、内視鏡モニターなどの高精細化が進み、高速のインターフェイスコネクタが求められてきています。
スイッチャー
「U-SDI」、「12G-SDI」、「IP」といった複数の伝送方式へ対応します。
レコーダー
「U-SDI」、「12G-SDI」、「IP」といった複数の伝送方式へ対応します。コネクタを多数使うことになるので、コネクタの小型・省スペース化による機器の小型化に貢献します。
マシンビジョンカメラ
ix Industrial は、RJ45よりも小型サイズで、繰り返し挿抜にも強い堅牢なコネクタです。Cat.6A対応のため、高精細画像の高速伝送に適しています。
セキュリティカメラ
ix Industrial を使うことで4K撮像データの高速伝送を実現します。RJ45よりも小型サイズで、繰り返し挿抜にも強い堅牢なコネクタです。
※高い信頼性が求められる車載適合コネクタについては、用途により適切な製品をご紹介いたしますので、
弊社窓口までお問い合わせください。