感謝您撥冗閱讀此信,本次HRS(台廣電子)將參加 2018 台灣機器人與智慧自動化展,
展出品包含針對機器人手臂以及其他工控設備開發之連接器,
同時也針對工控業界日益增加的乙太網路需求
提出了次世代的解決方案[IX系列]。
提供更小型、更高速以及更穩定的連接器是我們的宗旨,
在本展可以看到HRS最新工控產品的介紹。
展會詳情
| 展覽日期 | 2018/8/29-9/1 |
| 會場 | 台北南港展覽館一館1F (台北市南港區經貿二路1號) |
| 攤位號 | J830(Inside 國際精品館) |
| 官方網站 | https://www.tairos.tw/ |
關於台廣電子
廣瀨電機株式會社(ヒロセ電機株式会社;台灣分公司為台廣電子)為一日系連接器製造商,總部位於日本橫濱。廣瀨電機是世界前十大連接器製造商,我們致力於開發並提供小型化,高速化與高穩定性的連接器。我們主要的產品有FPC連接器、板對線連接器、板對板連接器、同軸高頻連接器與卡類連接器,並提供上述產品給消費、工控以及車用市場的顧客。透過創新精神以及對於高品質的堅持,我們全力提供客戶更好的連接器解決方案,以達到共同成長、一起邁進的目標。
> 台廣電子 (台灣廣瀨)
> 關於“廣瀨電機”
最新(Latest)
品牌
邁向高速傳輸支援的巔峰 FunctionMAX™
FunctionMAX自誕生之日起,始終將追求最大化滿足工業設備的各種需求作為終極目標,是HIROSE電機面向世界推出的板闆對板連接器系列產品。
更多細節
“小型” 和 “高性能”的血統傳承 EnerBee™
磐互™是為了更好的滿足產業機器市場上的“高電壓/大電流”和“牢固連接”而特別設計的“主動鎖扣”連接器;顧名思義其連接可靠性宛如磐石一般值得信賴,是最佳的工業和消費電源互聯方案。
更多細節
為工業機器,對應10Gbps, 完全鎖扣, 小型牢固I/O連接器 ix Industrial™
ix Industrial™連接器擁有適用於工業環境的小型堅固設計。高速傳輸設計有助於設備升級和智能製造應用。
更多細節
系列
為工業設備設計的高速 電流/信號 連接器 PQ50系列
1. 明確鎖扣手感的側面鎖扣結構
2. 高度的線纜保持力
3. 電磁波的屏蔽效果和堅固的壓鑄外殼(PQ50)·實現輕量化的工程塑料(PQ50S)
4. 防止誤插誤插防止結構提供靈活豐富的設計需求
更多細節
插件式大電流連接器 (最高達150A) PS3系列
1. 額定電流可以達150A (當使用50mm²線材)
2. 獨特的刀片式接觸設計,超薄,可以用於標準的的1U機箱中
3. 浮動式設計,浮動空間為X方向和Y方向±2.0mm
4. 連接器能使用螺絲鎖附固定
更多細節
大電流銅排式新概念產品 PS4系列
1. 插件式連接形式,提高組裝·維修·模組擴充時的效率&安全性
2. 浮動構造吸收XY方向±2mm的機組間位置偏移
3. 對應大電流供電
4. 對應1U尺寸框架的省空間設計
更多細節
微型防水屏蔽連接器 LF系列
1. 微型牢固BNC卡扣 (Bayonet Lock) 連接器
2. 防水構造:IP68等級保護 (測試條件:水深2m、14天)
3. 屏蔽構造 (取得專利)
4. 組裝簡單、選型豐富
更多細節