特長
1. レセプタクルコネクタを基板裏側で2本のネジを使って実装すれば高周波接続が完了します。半田は一切使いません。
2. ミリ波周波数帯域まで良好な高周波特性を確立します。
3. ネジによる実装なので繰り返し使え、面倒なリワーク作業が発生しません。
4. 電磁界解析のためにHFSS暗号化モデルをご提供。※
※ 高速伝送基板を測定する試作評価用のはんだレス実装コネクタとなり、製品へ搭載してのご使用は推奨しておりません。



基板テストコネクタのPCBデザインガイドをご用意

製品一覧(解析モデルなどの閲覧はWeb会員登録/ログインが必要)
水平実装(エンドランチ)タイプ
シリーズ | 製品名 | 実装ネジサイズ | 添付ネジ長さ | 適正基板厚 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1.85mm 周波数範囲 DC~65GHz ![]() |
HV-LR-SR2 | No.0-80UNF | - | - | |
HV-LR-SR2(11) | 6.35mm (1/4 inch) | 2.6~4.2mm | |||
HV-LR-SR2(12) | 4.76mm (3/16 inch) | 1.0~2.6mm | |||
2.4mm 周波数範囲 DC~50GHz ![]() |
H2.4-LR-SR2 | No.0-80UNF | - | - | |
H2.4-LR-SR2(11) | 6.35mm (1/4 inch) | 2.6~4.2mm | |||
H2.4-LR-SR2(12) | 4.76mm (3/16 inch) | 1.0~2.6mm | |||
2.92mm 周波数範囲 DC~43.5GHz ![]() |
HK-LR-SR2-A | No.0-80UNF | - | - | |
HK-LR-SR2-A(11) | 6.35mm (1/4 inch) | 2.6~4.2mm | |||
HK-LR-SR2-A(12) | 4.76mm (3/16 inch) | 1.0~2.6mm | |||
2.92mm 周波数範囲 DC~40GHz ![]() |
HK-LR-SR2 | No.0-80UNF | - | - | |
HK-LR-SR2(11) | 6.35mm (1/4 inch) | 2.6~4.2mm | |||
HK-LR-SR2(12) | 4.76mm (3/16 inch) | 1.0~2.6mm | |||
SMA 周波数範囲 DC~28GHz ![]() |
HRM(G)-300-467B-1 | No.2-64UNF | - | - | |
HRM(G)-300-467B-2 | M2×0.4 | - | - |
垂直実装(バーティカル)タイプ
シリーズ | 製品名 | 実装ネジサイズ | 添付ネジ長さ | 適正基板厚 | 対応基板 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
表層 トレース |
ビア(内層) | ||||||
1.0mm 周波数範囲 DC~110GHz ![]() |
H1.0-R-SR2-S | No.0-80UNF | - | - | OK | - | |
H1.0-R-SR2-S(14) | 3.97mm (5/32 inch) 3.18mm (1/8 inch) |
1.5~2.0mm 0.8~1.4mm |
|||||
1.85mm 周波数範囲 DC~67 (71) GHz ![]() |
HV-R-SR2-SA | No.0-80UNF | - | - | OK | OK | |
HV-R-SR2-SA(15) | 6.35mm (1/4 inch) 4.76mm (3/16 inch) |
2.6~4.2mm 0.8~2.6mm |
|||||
2.4mm 周波数範囲 DC~50GHz ![]() |
H2.4-R-SR2-SA | No.0-80UNF | - | - | OK | OK | |
H2.4-R-SR2-SA(15) | 6.35mm (1/4 inch) 4.76mm (3/16 inch) |
2.6~4.2mm 0.8~2.6mm |
|||||
2.92mm 周波数範囲 DC~43.5 GHz ![]() |
HK-R-SR2-SA | No.0-80UNF | - | - | OK | OK | |
HK-R-SR2-SA(15) | 6.35mm (1/4 inch) 4.76mm (3/16 inch) |
2.6~4.2mm 0.8~2.6mm |
|||||
SMA 周波数範囲 DC~28GHz ![]() |
HRM(G)-300-468B-1 | No.0-80UNF | - | - | NG | OK | |
HRM(G)-300-468B-1(01) | 4.76mm (3/16 inch) | 0.7~2.65mm |