Global icon

HK-R-SR2-SA

CL0338-0028-0-00

RoHS (EU)2015/863

※実際の製品は画像と異なる場合がございます。
  • 製品名
  • HK-R-SR2-SA
  • コネクタ形状
  • レセプタクル
  • パーツ
  • 一般呼称
  • 2.92mm
  • 準拠規格
  • MIL

ご購入を検討の方はこちら※QA ご購入方法のご案内


製品仕様最終更新日 2025/02/22

製品情報
  • 製品名
  • HK-R-SR2-SA
  • HRS NO
  • CL0338-0028-0-00
  • コネクタ形状
  • レセプタクル
  • パーツ
  • 一般呼称
  • 2.92mm
  • 準拠規格
  • MIL
  • 防水性能
  • ハーネス品
  • いいえ
  • ケーブル長
  • 特性インピーダンス
  • 50.0 Ω
  • 周波数 (Max.)
  • 43.5 GHz
  • V.S.W.R.
  • 極数
  • 1
  • 挿抜回数
  • 500
  • 基板実装方法
  • ねじ止め
  • 開口部方向
  • ストレート
  • 中心接点部めっき
  • 外部接点部めっき
  • 適合同軸ケーブルタイプ
  • ケーブル外径
  • 結線方法
  • 適合電線被覆外径(Max.)
  • 適合電線被覆外径(Min.)
  • シールド径
  • 中心導体径
  • 適合電線備考
  • 使用温度範囲 Max.
  • 105 ℃
  • 使用温度範囲 Min.
  • -55 ℃
  • 取付方向
  • フローティング量 (XY)(mm)
  • 有効かん合長(Z)(mm)
  • 使用ケーブル色
  • 嵌合部1
  • 嵌合部2
  • 反射減衰量
  • RoHS (EU)2015/863
  • 適合
  • SVHC
  • 含有
  • コネクタ形状詳細
  • めっき厚
  • ロック方式
  • ねじ止め
  • 基板固定方法
  • スクリュー
  • パネル取り付け方法
  • 外装表面仕上げ
  • ニッケル
  • 絶縁物材料
  • PEI
  • 結線方法(中心導体)
  • 結線方法(外部導体)
  • ハーメチックシール
  • キンク
  • 半田上がり防止構造
  • 耐電力
  • 接触抵抗(中心導体)
  • 6.0 mΩ Max.
  • 接触抵抗(外部導体)
  • 2.0 mΩ Max.
  • 伝送規格
  • アイソレーション
  • 定格電流
  • 定格電流 その他
  • 定格電圧(AC)
  • 定格電圧(AC) その他
  • 定格電圧(DC)
  • 定格電圧(DC) その他
  • 本体長さ(ピッチ方向)
  • 5.8 mm
  • 本体幅(奥行き)
  • 10.0 mm
  • 本体高さ
  • 9.55 mm
  • 嵌合高さ(Min.)
  • 嵌合高さ(Max.)
  • 嵌合高さ
  • 推奨基板厚
  • リード長
  • 電線/ケーブルのULスタイル
  • 梱包形態
  • 購入単位数
  • 20 PCS
  • 吸着テープ
  • 質量
  • 1.76 g
  • Static Sensitive
  • 箱入数
  • 500 PCS
  • 備考

車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。

解析モデル、SI レポート *会員登録が必要です。*会員のみ
種別 タイトル ファイル形式 ファイルサイズ
Touchstone ファイル HK-R-SR2-SA_sig top zip 58 KB
Touchstone ファイル HK-R-SR2-SA_sig bottom zip 58 KB
HFSS 暗号化モデル HK-R-SR2-SA_2020R1modal zip 511 KB
HFSS 暗号化モデル HK-R-SR2-SA_2023R1modal zip 497 KB
種別 タイトル 言語 ファイル形式 ファイルサイズ
SI レポート HK-R-SR2-SA English pdf 400 KB

その他