HRM-556SV
CL0311-0298-2-00
RoHS2
※实际产品与图像有差异的场合
产品规格最终更新日期 April. 15, 2024
产品信息
- 产品名称
- HRM-556SV
- CL No.
- CL0311-0298-2-00
基本性能
- 连接器类型
- 适配器
- 部件部分
- 一般称呼
- SMA, N
- 参考规格
- MIL, JIS, IEC
- 防水性能
- 线束品
- 无
- 电缆长度
- 特性阻抗
- 50.0 Ω
- (Max.)频率
- 18.0 GHz
- 电压驻波比
- 1.2 Max.
- PIN数
- 插拔次数
- 1000
- 安装方法
- 开口方向
- 笔直
- 中心接点部分电镀
- 金
- 外部的接点部分电镀
- 适合同轴电缆类型
- 电缆外径
- 接线方法
- 适用电线外径(Max.)
- 适用电线外径(Mi.)
- 屏蔽外径
- 中心导体外径
- 适用电线注释
- (Max.)使用温度范围
- 85 ℃
- (Min.)使用温度范围
- -40 ℃
- 安装方向
- 浮动范围 (XY) (mm)
- 有效交配长度 (Z) (mm)
- 使用电缆的颜色
- 嵌合部分形状1
- N
- 嵌合部分形状2
- SMA
- 反射衰减量
- RoHS2
- 匹配
- SVHC
- 含有
- 连接器类型详细信息
机械性能
- 电镀厚度
- 锁定方式
- 螺丝固定
- 基板固定的方法
- 面板安装方法
- 螺丝固定
- 外壳表面加工
- 抗氧化处理
- 绝缘体材料
- PTFE
- (中心导体)接线方法
- (外部导体)接线方法
- 密封
- 纽结
- 防爬锡结构
电气性能
- 耐電力
- (中心导体)接触电阻
- (外部导体)接触电阻
- 传输规格
- 隔离
- 额定电流
- 额定电流 其他
- (AC)额定电压
- (AC)额定电压 其他
- (DC)额定电压
- (DC)额定电压 其他
产品尺寸
- 连接器长度(间距方向)
- 25.4 mm
- 连接器宽度(纵向)
- 31.0 mm
- 连接器高度
- 嵌合高度(Min.)
- 嵌合高度(Max.)
- 嵌合高度
- 推荐底板厚度
- 引脚长度
- UL 类型的电线/电缆
捆包规格
- 包装形式
- 单件包装
- 购买的单位数
- 5 PCS
- 吸附带
- 质量
- 30.18 g
- 静电敏感
- 箱数
- 100 PCS
其他
- 备注
文件
如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。