DF62-EP30PCF
CL0544-0525-0-00
RoHS2
※実際の製品は画像と異なる場合がございます。
製品仕様最終更新日 2024/04/22
製品情報
- 製品名
- DF62-EP30PCF
- HRS NO
- CL0544-0525-0-00
基本性能
- コネクタ形状
- 端子
- パーツ
- ハーネス品
- いいえ
- 準拠規格
- 安全規格
- 極数
- 定格電流
- 1.0 A
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- AC 250.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- DC 250.0 V
- 定格電圧(DC) その他
- 列数(嵌合部)
- 実装ピッチ
- 開口部ピッチ
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 本体幅(奥行き)
- 本体高さ
- 基板実装方法
- 基板実装スタイル
- 基板固定方法
- 千鳥パターン
- 推奨基板厚
- 開口部方向
- 挿抜回数
- 30
- 接点部めっき
- 錫
- めっき厚
- ハウジング色
- 結線方法
- 圧着
- 適合電線タイプ
- ディスクリートワイヤー
- 適合電線サイズ (AWG) Min.
- 30
- 適合電線サイズ (AWG) Max.
- 30
- 適合電線サイズ (mm²) Min.
- 適合電線サイズ (mm²) Max.
- 適合FPCケーブル厚 (mm)
- 使用温度範囲 Max.
- 105 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -35 ℃
- パネル取り付け方法
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- RoHS2
- 適合
- SVHC
- 30th 非含有
- コネクタ形状詳細
機械的性能
- ロック方式
- キー
- フィンガープロテクト
- シールド機能
電気仕様
- 接触抵抗
- 30.0 mΩ Max.
- 耐電圧
- 650 V Max.
- 伝送規格
- 伝送速度
製品サイズ
- 電線/ケーブルのULスタイル
- UL 1061
- 適合電線被覆外径(Min.)
- 0.75 mm
- 適合電線被覆外径(Max.)
- 1.2 mm
- 適合電線備考
- ケーブル外径
- タブ幅 (mm)
梱包仕様
- 梱包形態
- リール
- 購入単位数
- 15000 PCS
- 吸着テープ
- 質量
- 0.051 g
- Static Sensitive
- 箱入数
- 75000 PCS
その他
- 使用ケーブル色
- グローワイヤー対応
- 備考
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
カタログ
データシート
- 2D図面 - 日本語 [DF62-EP30PCF_CL0544-0525-0-00_2DDrawing_0000601427.pdf: 114 KB]
- 2D図面 - English [DF62-EP30PCF_CL0544-0525-0-00_2DDrawing_0000952503.pdf: 119 KB]
- 規格表 - 日本語 [DF62-EP30PCF_CL0544-0525-0-00_SpecSheet_0001097241.pdf: 105 KB]
- 規格表 - English [DF62-EP30PCF_CL0544-0525-0-00_SpecSheet_0000365717.pdf: 104 KB]
- 製品取説ガイドライン - English [DF62-EP30PCF_CL0544-0525-0-00_Guideline_0000122220.pdf: 375 KB]
組み立て情報
- ハーネス手順書 - 日本語 [DF62-EP30PCF_CL0544-0525-0-00_CableAsseyInstruction_0000107658.pdf: 400 KB]
- 圧着条件表 - 日本語 [DF62-EP30PCF_CL0544-0525-0-00_CrimpCondition_0001619264.pdf: 179 KB]
- 圧着条件表 - English [DF62-EP30PCF_CL0544-0525-0-00_CrimpCondition_0001619265.pdf: 179 KB]
- 圧着条件表 054405250_DF62-EP30PCF(UL1061)_CC [DF62-EP30PCF_CL0544-0525-0-00_CrimpCondition_D145876_en.pdf: 72 KB]
- 圧着品質基準書 - English [DF62-EP30PCF_CL0544-0525-0-00_CrimpQualityStandard_0001323190.pdf: 47 KB]
適合端子/ハウジング
製品名
適合電線サイズ
この端子に対応する治具
製品名 | 治具タイプ | 治具名 |
---|---|---|
自動圧着機本体 |
圧着機本体 | |
アプリケーター |
||
端子抜き治具 |
購入するWebサイトをお選びください
- 製品名 : DF62-EP30PCF
- HRS NO : 05440525000
担当者にご相談したい方は購入窓口よりお問い合わせ下さい。