- Продукция
-
Категории
- Вход/Выход
- Стандартные продукты
- Соединительные платы
- Межплатные разъемы, гибкие печатные платы
- Гибкие печатные платы/шлейфы
- Радиочастотные разъемы
- Волоконно-оптические разъемы
- Модульные/штыревые разъемы
- Межпроводные разъемы
- SD / SIM карты
- Краевые соединители
- Автомобильные разъемы
- Силовые разъемы
- Высокоскоростные разъемы
- Герметичные разъемы
- Инструменты
- Разъемы и датчики
- Coaxial Harness / Adapter Product Search
-
Приложения
- Потребитель
- Cмартфон и Носимый
- Умная техника
- ПК и планшет
- Другое потребительское оборудование
- Автомобильный
- Автономный автомобиль
- Силовой агрегат (для автомобилей)
- Информационно-развлекательная система (для автомобилей)
- Подключенные автомобили
- Автомобильное освещение
- Промышленное оборудование
- Умные сети электроснабжения
- Промышленная автоматизация
- Роботы
- Медицинская
- Телекоммуникации/ Связь
- Информационные центры
- Железнодорожный/ Коммерческий транспорт
- Другое промышленное оборудование
- Автоматизация офиса
- Параметры поиска
- Список избранного * Требуется вход в систему
- Список запросов * Требуется вход в систему
FX6-20P-0.8SV1(92)
CL0576-0021-0-92
RoHS2
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- FX6-20P-0.8SV1(92)
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление January. 25, 2024
Информация по продукту
- Серийный номер
- FX6-20P-0.8SV1(92)
- CL №
- CL0576-0021-0-92
Общая информация
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Шаг контактов
- 0.8 mm
- Шаг монтажа
- 0.8 mm
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Высота стыка (мин.)
- 6.0 mm
- Высота стыка (макс.)
- 8.0 mm
- Выста стыка
- 6.0, 8.0 mm
- Количество контактов
- 20
- Заметки по числу позиций
- Плавающий дизайн
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цикл соединения и рассоединения
- 100
- Тип монтажа
- SMT
- Расположение разъема
- Прямой
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 0.5 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 100.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
- RoHS2
- Соответствие
- SVHC
- 30th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- 0.1 μm
- Металлические экраны
- Тип крепления
- Цвет корпуса
- Коричневый
- Очитстка печатной платы
- позиционирующий штырь
- Yes
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
- No
Электрические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 300 V Max.
- Сопротивление контакта
- 40.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Длина разъема
- 15.8 mm
- Ширина разъема
- 5.7 mm
- Высота разъема
- 6.0 mm
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 1000 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.28 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 1000 PCS
Другие
- Примечание
- 1000 pieces / reel .
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [FX6-20P-0.8SV1(92)_CL0576-0021-0-92_2DDrawing_0000893196.pdf: 206 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [FX6-20P-0.8SV1(92)_CL0576-0021-0-92_2DDrawing_0000830765.pdf: 309 KB]
- Лист спецификаций - English [FX6-20P-0.8SV1(92)_CL0576-0021-0-92_SpecSheet_0000113201.pdf: 42 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [FX6-20P-0.8SV1(92)_CL0576-0021-0-92_SpecSheet_0000994939.pdf: 72 KB]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо