- Produkt
-
Kategorie
- I/O
- Standard-Produkte
- Wire-to-Board
- Board-to-Board, Board-to-FPC
- FPC/FFC
- RF/Koaxial
- LWL-Steckverbinder
- Modulare Stecker/Buchsen-Steckverbinder
- Wire-to-Wire
- IC-Karte/ IC-Sockel
- Card Edge
- Automotive
- Leistung
- Hoch-Geschwindigkeit
- Abgedichtete Steckverbinder
- Vorrichtung/ Werkzeuge
- Schalter & Sensoren
- Koaxiales Kabelbaum / Adapter-Produktsuche
-
Anwendungen
- Verbraucher
- Smartphoner & Tragba
- Intelligente Geräte
- PC & Tablet
- Andere Verbraucherausrüstung
- Automobil
- Autonomer Wagen
- Antriebsstrang (für Kraftfahrzeuge)
- Infotainment (für die Automobilindustrie)
- Verbundene Wagen
- Automobil-Beleuchtung
- Industrielle Maschinen
- Smart Grid
- Industrieautomatisierung
- Roboter
- Medical
- Telekommunikation/Netzwerk
- Datenspeicher
- Schienen/Güterverkehr
- Andere Industrieanlagen
- Büroautomatisierung
- Suche Spezifikation
- Favoritenliste * Login für Mitglieder erforderlich
- Anfrageliste * Login für Mitglieder erforderlich
HR41-25WBR-3PC
CL0141-0006-0-00
RoHS2
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- HR41-25WBR-3PC
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am May. 02, 2024
Produktinformation
- Artikelnummer
- HR41-25WBR-3PC
- CL-Nummer
- CL0141-0006-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL, TÜV
- Leistungsmerkmale
- Betriebsstrom
- 38.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 1000.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 1000.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Kontakte
- 3
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Schalengröße (mm)
- 25 mm
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Wasserdichtigkeit
- IP 67, IP 68
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 4260 V Max.
- Verriegelungsart
- Bajonett
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Kabel-Aussendurchmesser
- Steckzyklen
- 200
- Berührschutz
- Nein
- Metallabschirmungen
- Nein
- Befestigungsart
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Gehäusematerial
- Plastik
- Oberflächenveredelung
- RoHS2
- Konform
- SVHC
- 30th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Kontaktart
- Männlich
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Schraube
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Schlüssel
- Nein
- Abdeckkappenmaterial
Maßangaben
- Beschichtungsstärke
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Steckverbinderlänge
- 36.9 mm
- Steckverbinderbreite
- 46.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 36.4 mm
- Draht/ Kabel UL-konform
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 10 PCS
- Masse
- 35.0 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Nein
- Menge / Karton
- 120 PCS
Andere
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Kabelfarbe
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [HR41-25WBR-3PC_CL0141-0006-0-00_2DDrawing_0000898052.pdf: 153 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [HR41-25WBR-3PC_CL0141-0006-0-00_2DDrawing_0000391014.pdf: 150 KB]
- Datenblatt - English [HR41-25WBR-3PC_CL0141-0006-0-00_SpecSheet_0000134423.pdf: 121 KB]
- Datenblatt - 日本語 [HR41-25WBR-3PC_CL0141-0006-0-00_SpecSheet_0001045967.pdf: 154 KB]
- Zertifizierungen (UL) [HR41-25WBR-3PC_CL0141-0006-0-00_Certifications_UL_0001457549.pdf: 20 KB]
- Zertifizierungen (TUV) [HR41-25WBR-3PC_CL0141-0006-0-00_Certifications_TUV_0001457548.pdf: 3,876 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [HR41-25WBR-3PC_CL0141-0006-0-00_Certifications_cUL_0001457550.pdf: 20 KB]
Montageanleitung
Passende Steckverbinder
Artikelnummer
Empfohlene Drahtstärke
AWG 10.0-12.0
5.5-3.3 mm²
5.5-3.3 mm²
AWG 10.0-12.0
5.5-3.3 mm²
5.5-3.3 mm²
AWG 14.0-16.0
2.5-1.3 mm²
2.5-1.3 mm²
AWG 14.0-16.0
2.5-1.3 mm²
2.5-1.3 mm²
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Stecker
Stecker
Gerade
Stecker
Stecker
Gerade
Stecker
Stecker
Gerade
Stecker
Stecker