KN14 系列 计划中止
支持6A 电源信号复合 小型 板对FPC连接器
特点
Ultra Small Hybrid FPC-to-Board Connector up to 6A
1. Space saving design with the capability of high current power supply
-Rated current: 6A for power contact, 0.6A for signal contact
-Stacking height: 0.7mm, Width: 2.2mm
2. Highly reliable retention force with metal locks
3. Superior contact reliability with 2-point contact & 0.15mm effective mating length
4. Easy mating operation with clear tactile click and wide self alignment range
5. Solder wicking prevention and contact protection against dust
规格搜索
- 连接器类型
- 插头, 插座
- 部件部分
- 参考规格
- 安全规格
- 传输规格
- 传输速度
- 开口间距
- 安装间距
- 0.35 mm
- (mm)宽度
- 嵌合高度(Min.)
- 0.7 mm
- 嵌合高度(Max.)
- 0.7 mm
- 嵌合高度
- 0.7 mm
- PIN数
- 2
- 其他PIN数
- 浮动设计
- 插拔次数
- 10
- 安装方法
- SMT
- 开口方向
- 接触部电镀
- 金
- 额定电流
- 6.0 A
- (AC)额定电压
- AC 50.0 V
- (DC)额定电压
- DC 50.0 V
- (Max.)使用温度范围
- 85 ℃
- (Min.)使用温度范围
- -35 ℃
连接器列表(产品规格书, 2D, 3D,代理商库存)
文件
如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。