AP105-DF52-2832P
CL0901-4636-7-00
치구・치공구
※실제 제품은 화면상의 이미지와 다를 수도 있습니다.
제품 사양최종갱신일 April. 09, 2024
제품 정보
- 제품명
- AP105-DF52-2832P
- HRS NO
- CL0901-4636-7-00
- 치구타입
- 어플리케이터
치공구
- 치구명
- 치구특징
- 치구판매지역
- 전원전압
- 0.0 V
- 적합 전선 타입
- 결선방법
- 전선/케이블의 UL스타일
- 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
- 0
- 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
- 0
- 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
- 0.0 mm²
- 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
- 0.0 mm²
- 적합 동축 케이블 타입
- 케이블 외경
- 0.0 mm
- 제품 질량
- 5000.0 g
- RoHS2
- 제외
- 비고
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.
데이터시트
조립정보
- 압착 조건표 - English [AP105-DF52-2832P_CL0901-4636-7-00_CrimpCondition_0001619182.pdf: 180 KB]
- 압착 조건표 - 日本語 [AP105-DF52-2832P_CL0901-4636-7-00_CrimpCondition_0001619181.pdf: 180 KB]
- 압착 조건표 066800305_DF52-2832PCF(UL3767_SUMITOMO) [AP105-DF52-2832P_CL0901-4636-7-00_CrimpCondition_D32238_en.pdf: 99 KB]
- 치공구 취급 설명서 ETAD-P0064_AP105_STD_IM_6th.pdf [AP105-DF52-2832P_CL0901-4636-7-00_ToolInstructionManual_※TAD-P0064_AP105_STD_IM_6th.pdf: 1,405 KB]
- 어플리케이터 부품 리스트 AP105-DF52-2832P_PARTS LIST [AP105-DF52-2832P_CL0901-4636-7-00_ApplicatorParts_D144402_en.pdf: 89 KB]
이 치구가 지원하는 단자
제품명
접점부 도금
CL 코드 | 어플리케이터 부품명 | 어플리케이터 부품 표시번호 |
---|---|---|
CL0901-4636-7-61 |
Insulation crimper | 286780 |
CL0901-4636-7-62 |
Wire crimper | 286781 |
CL0901-4636-7-63 |
anvil | 286782 |
CL0901-4636-7-64 |
Cut off punch | 286785 |
CL0901-4636-7-65 |
Cut off die | 286906 |