AP-GT13-2022/F335SI
CL0901-5169-9-00
Наладка
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- AP-GT13-2022/F335SI
- Название инструмента
- Характеристики
- Доступный регион
- Входное напряжение
- 0.0 V
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление September. 17, 2022
Информация по продукту
- Серийный номер
- AP-GT13-2022/F335SI
- CL №
- CL0901-5169-9-00
- Тип инструмента
- Аппликатор
Инструмент
- Название инструмента
- Характеристики
- Доступный регион
- Входное напряжение
- 0.0 V
- Тип провода
- Способ соединения проводов
- UL тип провод/ кабель
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 0
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 0
- Минимальное сечение провода (мм2)
- 0.0 mm²
- Максимальное сечение провода (мм2)
- 0.0 mm²
- Рекомендованный коаксиальный кабель
- Внешний диаметр провода
- 0.0 mm
- Масса
- 0.0 g
- RoHS2
- Непригодный
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
Информация по сборке
Терминалы, поддерживаемые инструментом
Серийный номер
Покрытие контакта
HRS No. | Название частей устройства | Маркировка на частях устройства |
---|---|---|
CL0901-5169-9-61 |
Insulation crimper | 284100 |
CL0901-5169-9-62 |
Shield crimper | 282949 |
CL0901-5169-9-63 |
Wire crimper | 276982 |
CL0901-5169-9-64 |
Insulation anvil | 282975 |
CL0901-5169-9-65 |
Shield anvil | 282950 |
CL0901-5169-9-66 |
Wire anvil | 276983 |
CL0901-5169-9-67 |
Cut off punch | 282991 |
CL0901-5169-9-68 |
Cut off die | 278179 |