3530-10/CA-MP(01)
CL0902-2061-2-01
Наладка
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- 3530-10/CA-MP(01)
- Название инструмента
- Характеристики
- Доступный регион
- Входное напряжение
- 0.0 V
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление September. 17, 2022
Информация по продукту
- Серийный номер
- 3530-10/CA-MP(01)
- CL №
- CL0902-2061-2-01
- Тип инструмента
- Инструмент для зажима кабеля
Инструмент
- Название инструмента
- Характеристики
- Доступный регион
- Входное напряжение
- 0.0 V
- Тип провода
- Способ соединения проводов
- UL тип провод/ кабель
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 0
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 0
- Минимальное сечение провода (мм2)
- 0.0 mm²
- Максимальное сечение провода (мм2)
- 0.0 mm²
- Рекомендованный коаксиальный кабель
- Внешний диаметр провода
- 0.0 mm
- Масса
- 0.0 g
- RoHS2
- Непригодный
- Примечание
- Sell with handpress HOS-7(0902-0132-8) .
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.