3840-IM/CK-MP
CL0902-2146-3-00
Наладка
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- 3840-IM/CK-MP
- Название инструмента
- Характеристики
- Доступный регион
- Входное напряжение
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление September. 17, 2022
Информация по продукту
- Серийный номер
- 3840-IM/CK-MP
- CL №
- CL0902-2146-3-00
- Тип инструмента
- Инструмент для зажима кабеля
Инструмент
- Название инструмента
- Характеристики
- Доступный регион
- Входное напряжение
- Тип провода
- Способ соединения проводов
- UL тип провод/ кабель
- Минимальное сечение провода (AWG)
- Максимальное сечение провода (AWG)
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рекомендованный коаксиальный кабель
- Внешний диаметр провода
- Масса
- 3000.0 g
- RoHS2
- Непригодный
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [3840-IM/CK-MP_CL0902-2146-3-00_2DDrawing_0000939392.pdf: 76 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [3840-IM/CK-MP_CL0902-2146-3-00_2DDrawing_0000546217.pdf: 78 KB]
- Лист спецификаций - English [3840-IM/CK-MP_CL0902-2146-3-00_SpecSheet_0000262188.pdf: 29 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [3840-IM/CK-MP_CL0902-2146-3-00_SpecSheet_0001065219.pdf: 31 KB]