HSC Серия
Характеристики
Волоконно-оптический разъём типа SC
HSC серия сертифицирована в соответствии со стандартом IEC 61754-4 и JIS C 5973 (F04)
1. Сертифицированы по стандарту IEC и JIS и отвечают требованиям по взаимосочленению с SC типами от других производителей
2. Соответствует классу воспламеняемости UL94V-0
3. Имеются три варианта дуплексных типов SC разъёмов
4. Упрощённая конструкция вилки и розетки
HSC серия сертифицирована в соответствии со стандартом IEC 61754-4 и JIS C 5973 (F04)
1. Сертифицированы по стандарту IEC и JIS и отвечают требованиям по взаимосочленению с SC типами от других производителей
2. Соответствует классу воспламеняемости UL94V-0
3. Имеются три варианта дуплексных типов SC разъёмов
4. Упрощённая конструкция вилки и розетки
Характеристики
- Тип разъема
- Вилка, Адаптер, Муфта, Аксессуар
- Компоненты
- Cap, Boots
- Способ крепления к панели
- Винт
- Общий тип
- SC
- Отраслевой стандарт
- JIS, IEC
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Рекомендован-ное оптоволокно
- Материал оптоволокна
- Силикатное стекло
- Форма муфты
- Single-mode
- Рабочая длина волны
- Цикл соединения и рассоединения
- 500, 1000
- Количество контактов
- 1, 2
- Заметки по числу позиций
- Покрытие контакта
- Рабочая температура (макс.)
- 70, 75 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -25 ℃
- Цвет провода
- Тип 1 контакт разъема
- Jack
- Тип 2 контакт разъема
- Jack
Список разъемов (спецификация, 2D-чертежи, 3D-модели, инвентарь дистрибьютора)
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.