KN14 Серия Планиурется снятие с производства
Характеристики
- Тип разъема
- Вилка, Гнездо
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Шаг контактов
- Шаг монтажа
- 0.35 mm
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- Высота стыка (мин.)
- 0.7 mm
- Высота стыка (макс.)
- 0.7 mm
- Выста стыка
- 0.7 mm
- Количество контактов
- 2
- Заметки по числу позиций
- Плавающий дизайн
- Цикл соединения и рассоединения
- 10
- Тип монтажа
- SMT
- Расположение разъема
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 6.0 A
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 50.0 V
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 50.0 V
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -35 ℃
Основные области применения/категории продуктов
Список разъемов (спецификация, 2D-чертежи, 3D-модели, инвентарь дистрибьютора)
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.