RP34L Серия Планиурется снятие с производства
Характеристики
Низкопрофильные разъёмы для сети переменного тока
1. Низкий профиль.
2. Экономия пространства.
3. Надёжный механизм сочленения вилки типа замок / защёлка.
4. Прочное удержание вилки в 3-х осях.
5. Контакт заземления соединяется первым.
6. Два поляризованных ключа предотвратят любую ошибку неправильной вставки.
7. Удобство и лёгкость соединения.
Характеристики
- Тип разъема
- Вилка, Гнездо, Контакт
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Номинальная сила тока
- 5.0 A
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 30.0 V
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 42.0 V
- Количество контактов
- 2, 3
- Заметки по числу позиций
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -25 ℃
- Влагозащита
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 150 V Max.
- Тип крепления
- Замок-защёлка
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Внешний диаметр провода
- 3.5, 4.0 mm
- Цикл соединения и рассоединения
- 5000
- Защита от касания пальцами
- No
- Металлические экраны
- No
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Покрытие контакта
- Серебро, Палладий
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- Материал оболочки
- Пластик
- Тип покрытия кожуха
Список разъемов (спецификация, 2D-чертежи, 3D-модели, инвентарь дистрибьютора)
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.