TM12 Серия Планиурется снятие с производства
Характеристики
[Не рекомендуется для нового дизайна] Адаптер с модульного разъёма RJ11 на разъём типа D-Sub
Характеристики
- Тип разъема
- Гнездо, Адаптер
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- Yes
- Длина провода
- Общий тип
- RJ-11
- Отраслевой стандарт
- FCC
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- CAT3
- Скорость передачи данных
- 0.01 Gbps
- Влагозащита
- Размер отверстия
- 6
- Количество контактов
- 4, 6
- Количество портов
- 1
- Металлические экраны
- No
- Способ соединения проводов
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 0.5 A
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 125.0 V
- Номинальное напряжение (DC)
- Тип провода
- Минимальное сечение провода (AWG)
- Максимальное сечение провода (AWG)
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Цикл соединения и рассоединения
- 200
- Рабочая температура (макс.)
- 60 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -25 ℃
- Цвет провода
Список разъемов (спецификация, 2D-чертежи, 3D-модели, инвентарь дистрибьютора)
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.