Global icon

Результаты:1товаров
  • DF62
    рекомендуемые

    DF62 Серия

    Slim In-Line/THT Connectors

    1. The slim, sleek design and smooth contour combine to complete connections
    in tight spaces.
    2. Secure Lock Mechanism
    3. Reliable Contact Design
    4. Robust Contact Design
    5. Multiple Variations Available
    6. Applicator Sharing

     

    • Тип разъема
    • Розетка, Вилка, Гнездо, Контакт, Линейная вилка
    • Компоненты
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • UL, C-UL/CSA
    • Количество контактов
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 24
    • Номинальная сила тока
    • 1.0, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 250.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 250.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • Шаг монтажа
    • 2.2 mm
    • Шаг контактов
    • 2.2 mm
    • Длина разъема
    • 4.9, 6.0, 7.1, 7.3, 7.65, 8.2, 9.1, 9.3, 10.4, 11.3, 11.5, 12.3, 13.4, 13.5, 14.5, 15.4, 15.7, 18.7 mm
    • Ширина разъема
    • 4.9, 6.0, 9.55, 11.8, 13.8, 16.05, 19.5, 23.5 mm
    • Высота разъема
    • 5.08, 5.3, 5.65, 7.08, 7.3, 7.65, 7.8, 8.8, 9.08, 9.3, 9.65, 10.8, 11.08, 11.3, 11.65, 12.9, 13.08, 13.3, 13.65, 14.9 mm
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
    • Прямой, Прямой угол
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 30
    • Покрытие контакта
    • Золото, Олово
    • Толщина покрытия
    • 0.2, 0.76, 1.0 μm
    • Цвет корпуса
    • Красный, Чёрный, Белый
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Тип провода
    • Объемный проводник
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 22, 28, 30
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 22, 24, 30
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
    • -35 ℃
    • Способ крепления к панели
    • Защёлка
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Тип разъема Подробности
    • Линейная вилка
Результаты:1товаров