中继插头(IEC标准品)
ix Industrial™ 中继插头,结线部与IX40G插头尺寸相同,可以统一选择电缆,处理末端。28~22 AWG、外径结线到⌀1.55mm,可以广泛的对应电缆尺寸。另外,外壳上设计台阶,可以对应2种面板厚度 (2mm、1.5mm) 。无需使用其他部件,就可以简单的安装和拆卸面板。
ix Industrial™ 中继插头工具
请使用以下中继插头的线缆加固工具。 ※2022年8月,现阶段是开发中的产品。
产品名称:HT803/IX40G-10P-JC70
产品号码 (CL CODE):0902-2228-0-00