规格搜索
- 连接器类型
- 插座, 插口
- 部件部分
- 面板安装方法
- 线束品
- 无
- 电缆长度
- 一般称呼
- RJ-45
- 参考规格
- FCC, ISO8877
- 安全规格
- 传输规格
- CAT5, CAT5e
- 传输速度
- 0.1 Gbps
- 防水性能
- 开口部尺寸
- 8
- PIN数
- 8, 32
- 端口数
- 1, 8
- 屏蔽功能
- 有
- 接线方法
- 安装方法
- DIP穿孔
- 开口方向
- 笔直, 直角
- 接触部电镀
- 金
- 额定电流
- 1.0 A
- (AC)额定电压
- AC 125.0 V
- (DC)额定电压
- 适合电线类型
- 适合电线尺寸(AWG)Min.
- 适合电线尺寸(AWG)Max.
- 适合电线尺寸(2mm)Min.
- 适合电线尺寸(2mm)Max.
- 插拔次数
- 200
- (Max.)使用温度范围
- 85 ℃
- (Min.)使用温度范围
- -55 ℃
- 使用电缆的颜色
- 0