Global icon

系列搜索:1项目
  • DF62
    推荐的

    DF62 系列

    纤细型中继 / DIP 连接器

    1. 适合狭窄空间布线的纤细平滑外形
    2. 通过锁扣感与目视确认实现可靠锁扣
    3. 高可靠性的触点结构
    4. 坚固的端子结构
    5. 丰富的选型
    6. 刀模通用
    • 连接器类型
    • 插头, 插头, 插座, 端子, 中继插头
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • PIN数
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 24
    • 额定电流
    • 1.0, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 250.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 250.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • 安装间距
    • 2.2 mm
    • 开口间距
    • 2.2 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 4.9, 6.0, 7.1, 7.3, 7.65, 8.2, 9.1, 9.3, 10.4, 11.3, 11.5, 12.3, 13.4, 13.5, 14.5, 15.4, 15.7, 18.7 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 4.9, 6.0, 9.55, 11.8, 13.8, 16.05, 19.5, 23.5 mm
    • 连接器高度
    • 5.08, 5.3, 5.65, 7.08, 7.3, 7.65, 7.8, 8.8, 9.08, 9.3, 9.65, 10.8, 11.08, 11.3, 11.65, 12.9, 13.08, 13.3, 13.65, 14.9 mm
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 基板固定的方法
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 金, 锡
    • 电镀厚度
    • 0.2, 0.76, 1.0 μm
    • 外壳颜色
    • 红色, 黑色, 白
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 22, 28, 30
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 22, 24, 30
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40, -35 ℃
    • 面板安装方法
    • 夹固式
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 中继插头
系列搜索:1项目