Global icon

系列搜索:5项目
  • ER8
    推荐的

    ER8 系列

    [FunctionMAX™]
    支持PCIe Gen.4 高速传输 (16+ Gbps) 0.8mm间距 基板间连接用连接器

    1. 0.8mm间距
    2. 连接类型:垂直/平行/水平
    3. 堆叠高度:7/9/10/12mm
    4. 芯数:10/20/30/40/50/60/70/80/100/120/140 pos.
    5. 大型导向结构,确保出色的嵌合性
    6. 独特的端子接触结构,实现顺滑嵌合
    7. Samtec公司「Edge Rate®」系列产品的正式第二货源
    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • PCIe Gen.4
    • 传输速度
    • 16.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.8 mm
    • 安装间距
    • 0.8 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 7.0, 9.0, 10.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 9.0, 10.0, 12.0 mm
    • 嵌合高度
    • 7.0, 9.0, 10.0, 12.0 mm
    • PIN数
    • 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 140
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 100
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 100.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 125 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • FX23
    推荐的

    FX23 系列

    支持高速传输的0.5mm间距板间浮动式连接器

    1. 间距:0.5mm
    2. 连接类型:堆叠(高度:8~30mm)、垂直
    3. 芯数:信号 20/40/60/80/100/120芯 + 电源4芯
    4. 浮动可移动量:X方向:±0.6mm,Y方向:±0.6mm
    5. 支持PCIe Gen.4(16Gbps)
    6. 电源复合连接器(3A/pin × 4 line)
    7. 电流容量:信号端子 0.5A/pin,电源端子 3A/pin
    8. 支持自动实装(标准附带吸嘴贴合胶带)
    9. 大的导向结构,提供出色的嵌合性
    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • PCIe Gen.4
    • 传输速度
    • 16.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • 嵌合高度
    • 15.0, 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • PIN数
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 100
    • 安装方法
    • THR, SMT
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • 3.0 A
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • AC 200.0 V
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • FX23L
    推荐的

    FX23L 系列

    支持高速传输的0.5mm间距
    基板板间浮动式连接器

    1. 间距:0.5mm
    2. 连接类型:堆叠(高度:8~30mm)、垂直
    3. 芯数:信号 20/40/60/80/100/120芯 + 电源4芯
    4. 浮动可移动量:X方向:±0.6mm,Y方向:±0.6mm
    5. 支持PCIe Gen.4(16Gbps)
    6. 电源复合连接器(3A/pin × 4 line)
    7. 电流容量:信号端子 0.5A/pin,电源端子 3A/pin
    8. 支持自动实装(标准附带吸嘴贴合胶带)
    9. 大的导向结构,提供出色的嵌合性

    FX23LH
    带电源端子板对板浮动连接器,支持125℃

    1. 浮动量:XY轴方向 ±0.6mm
    2. 支持高速传输规格 PCIe Gen.4 (16Gbps)
    3. 符合125℃ / 车载规格要求
    4. 采用SMT实装,提高了元件配置自由度
    5. 可与FX23/FX23L系列互插
    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • PCIe Gen.4
    • 传输速度
    • 16.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • 嵌合高度
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • PIN数
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 100
    • 安装方法
    • THR, SMT
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • 3.0 A
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • AC 200.0 V
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 105, 125 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • IT5
    推荐的

    IT5 系列

    支持高速传输(25⁺Gbps)BGA 夹层连接器
    1. 独特的三组件结构
    2. 堆叠高度14~40mm
    3. 交错排列的1.5mm×1.75mm球栅阵列
    4. 芯数:100 / 200 / 300 (信号) + 110% (附加接地)
    5. 差分传输、单端传输以及电源
    6. 低插拔力,易于嵌合操作
    7. 较大的嵌合位置偏移容许量,适用于多连接器并用的场景
    8. Pb-free规格
    9. 良好的回流焊实装性
    • 连接器类型
    • 插座, 插片(Interposer)
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • Ethernet
    • 传输速度
    • 25.0 Gbps
    • 开口间距
    • 1.5 mm
    • 安装间距
    • 1.5 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 14.0, 15.0, 18.0, 22.0, 25.0, 28.0, 32.0, 35.0, 38.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 20.0, 24.0, 25.0, 27.0, 28.0, 30.0, 34.0, 37.0, 39.0, 40.0 mm
    • 嵌合高度
    • 14.0, 15.0, 16.0, 18.0, 19.0, 20.0, 22.0, 23.0, 24.0, 25.0, 26.0, 27.0, 28.0, 29.0, 30.0, 32.0, 33.0, 34.0, 35.0, 36.0, 37.0, 38.0, 39.0, 40.0 mm
    • PIN数
    • 100, 200, 300
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 100
    • 安装方法
    • BGA
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.2 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • IT8
    推荐的

    IT8 系列

    高速传输56Gbps BGA夹层连接器

    【机械特性】

    1. 堆叠高度
    两件式:10 ~ 13mm
    三件式:14 ~ 46mm
    2. 可选择120、192或288个信号端子
    3. 可实现多连接器实装
    4. 嵌合诱导量:±1.5mm
    5. “Pin in Ball” BGA实装技术
    6. 支持两面实装,以及二次回流焊
    7. 1.0mm BGA球栅阵列,实现高信号密度

    【信号完整性特性】

    8. 卓越的信号完整性性能
    9. 独特的极性反转FEXT消除技术
    10. 准同轴设计
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插片(Interposer)
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • Ethernet, Infiniband, SAS, SATA, PCIe
    • 传输速度
    • 28.0, 56.0 Gbps
    • 开口间距
    • 1.0 mm
    • 安装间距
    • 1.0 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0, 18.0, 22.0, 24.0, 25.0, 28.0, 32.0, 35.0, 38.0, 41.0, 44.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 11.0, 13.0, 15.0, 16.0, 20.0, 24.0, 27.0, 30.0, 34.0, 37.0, 40.0, 43.0, 44.0, 45.0, 46.0 mm
    • 嵌合高度
    • 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 16.0, 18.0, 19.0, 20.0, 22.0, 23.0, 24.0, 25.0, 26.0, 27.0, 28.0, 29.0, 30.0, 32.0, 33.0, 34.0, 35.0, 36.0, 37.0, 38.0, 39.0, 40.0, 41.0, 42.0, 43.0, 44.0, 45.0, 46.0 mm
    • PIN数
    • 120, 192, 288
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 100
    • 安装方法
    • BGA
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
系列搜索:5项目