站台 2017慕尼黑(上海)电子展参展通知

2017慕尼黑(上海)电子展参展通知
2017/02/10

弊司将于2017年3月14日至3月16日,参展2017慕尼黑(上海)电子展。

 

 

 

■展会名称

2017慕尼黑(上海)电子展 (electronica China 2017)

 

■参展日期

2017年3月14日至3月16日

3月14日 9:00~17:00

3月15日 9:00~17:00

3月16日 9:00~16:00

 

■展馆

上海新国际博览中心 (Map)

E6馆 6100号
  

■展品(部分)

USB Type-C连接器 (CX系列)

光纤连接器 (BF4M系列)

铁路车辆用外部连接器 (TJA系列)

工控设备用小型I/O连接器 (IX系列)

最高对应400A弹簧式端子台连接器 (EF2系列)

车载用小型防水面板中继型连接器 (GT18W系列)

对应大电流传输 板对线/线对线连接器 (EnerBEE)

高性能 板对板连接器 (FunctionMAX)

其他

 

关于广濑电机

HRS(Hirose Electric CO., LTD.)作为世界领先的高可靠性连接器专业制造商,拥有近80年的连接器开发、生产历史。产品广泛应用于工控、机器人、汽车、通信、医疗以及智能手机、智能穿戴等各个领域。不仅在小型化连接器方面,而且在高速、高可靠性、大电流产品上,也拥有业内领先的开发生产技术。 HRS目前在13个国家和地区设立了24个销售公司,8个工厂,以及5个研发中心,全球员工人数超过4000人。

 

联系我们

Hirose Electric(Shanghai)CO., LTD.

邮箱:toni_cao@hirose-gl.com