Global icon

TJ*A 系列


特点

接口连接器,用于轨道交通应用


TJ*A系列接口连接器,用于轨道机车应用

可以安装在3U4HP尺寸的面板上,用于VME机架或者紧凑型PCI 机架.PCB板装型以及中继型两类可用. 适应线束为16 to 22号线.

1. 一键式锁扣系统

2. 滑动按钮锁扣

3. 抱紧式接触

4. 两种不同的出线选择

5. 铝膜铸造外壳

6. 结实的构造

7. 接触保护

8. 防误插销系统保证选择的的灵活多样性

  • 连接器类型
  • 插头, 插座, 端子, 其他
  • 部件部分
  • Coding Key
  • 面板安装方法
  • 线束品
  • 电缆长度
  • 一般称呼
  • 参考规格
  • 安全规格
  • 传输规格
  • 传输速度
  • 防水性能
  • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
  • 48 hours h
  • 插拔次数
  • 500
  • PIN数
  • 28, 41
  • 其他PIN数
  • 开口间距
  • 4.5 mm
  • 接触部电镀
  • 锁定方式
  • 插销锁扣
  • 额定电流
  • 2.0, 4.0 A
  • 额定电流 其他
  • (AC)额定电压
  • AC 30.0, 130.0 V
  • (AC)额定电压 其他
  • (DC)额定电压
  • DC 30.0, 130.0 V
  • (DC)额定电压 其他
  • 安装方法
  • DIP穿孔
  • 开口方向
  • 直角
  • 基板封装设计
  • 板上
  • 接线方法
  • 压着
  • 适合电线尺寸(AWG)Min.
  • 18, 22
  • 适合电线尺寸(AWG)Max.
  • 16, 20
  • 适合电线尺寸(2mm)Min.
  • 0.3, 0.75 mm²
  • 适合电线尺寸(2mm)Max.
  • 0.5, 1.25 mm²
  • (Max.)使用温度范围
  • 105 ℃
  • (Min.)使用温度范围
  • -40 ℃
  • 安装方向
  • 浮动范围 (XY) (mm)
  • 有效交配长度 (Z) (mm)
  • 使用电缆的颜色
  • 连接器类型详细信息

主要应用程序/产品类别

I/O

连接器列表(产品规格书, 2D, 3D,代理商库存)

如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。