2023慕尼黑上海电子展即将于2023年7月开幕,广濑电机(HIROSE)诚挚邀请您莅临广濑电机展台参观、交流。
我们将继续携众多新产品、新连接技术以及众多样机亮相此次展会,我们的销售和技术人员在现场将根据您的实际使用要求,提供专业的、最适合您产品设计的连接器产品和互连解决方案。

展台图
| 展会时间 | 2023年7月11~13日 |
| 展会地点 | 上海国家会展中心 (上海市青浦区崧泽大道333号) |
| 广濑展位 | 4.1H D106 |
| 展会官网 | https://www.electronicachina.com.cn/zh-cn/ |
扫描下方二维码立即预约观展

关于广濑电机
广濑电机(HIROSE)作为全球领先的高可靠性连接器专业制造商,拥有80年的连接器开发、生产历史。产品广泛应用于工控、机器人、汽车、通信、医疗以及智能手机、智能穿戴产品等各个领域。不仅在小型化连接器方面,而且在高速、高可靠性、大电流产品上,也拥有业内领先的开发生产技术。同时,为了更好地为客户提供便捷服务,广濑电机(HIROSE)还积极推进企业在全球化发展,目前在13个国家和地区设立了24个销售公司、8个工厂,以及5个研发中心,全球员工近5000人。
重点产品
1mm间距、耐高温140℃、抗振结构、板对板浮动连接器
1. 吸收位置偏差 XY轴方向:浮动量±0.7mm Z轴方向:有效嵌合长度±0.75mm
2. 抗振结构
3. 耐高温140℃
高速传输、低薄、BGA夹层连接器
1.支持高速传输 (对应56+Gbps NRZ / 112+Gbps PAM4)
2.OAM标准连接器
3.多芯高密度设计 : 688芯 (172DPs/in2)
4.雌雄同体設計、无短线柱双触点构造
0.35mm间距, 堆叠高度0.6mm, 纵深1.9mm低薄, 5A对应, 电源信号复合, 板对FPC连接器
1. 兼具高供电能力和低薄化的设计
2. 防止外壳损伤的完全包裹设计
3. 较大的自我诱导对准量能够保证顺畅的嵌合
0.25mm间距 高0.65mm 上触点 一插即锁 FPC用连接器
1.间距:0.25mm、高度:0.65mm的超低高・省空间设计
(实装间距:0.5mm)
2.一插即锁:有助于防止操作时的不良
3.高FPC保持力连接器
4.顺滑的FPC插入、可以目视确认