[プレスリリース] ヒロセ電機、最大112Gbps PAM4対応の基板対基板コネクタ「IT14」シリーズをリリース。 2023/03/22

ヒロセ電機、最大112Gbps PAM4対応の基板対基板コネクタ「IT14」シリーズをリリース。

~OCP Accelerator Module(OAM)採用のコネクタである米Molex「Mirror Mezz」のセカンドソース品として安定供給をサポート~

 ヒロセ電機は、最大112Gbps PAM4の伝送速度に対応する雌雄同形の基板対基板コネクタ「IT14」シリーズをリリースします。本製品は、2018年にコネクタメーカーであるMolex(本社:アメリカ・イリノイ州ライル、以下:モレックス)が、サーバー、データコム、テレコム機器などの用途に向けて開発したMirror Mezz*1の正式なセカンドソース品です。

IT14シリーズ

● 通信機器の市場で求められる部品の安定供給

 「IT14」シリーズは主に通信機器の市場でサプライヤーに求められる安定供給を実現するためにリリースされました。モレックスのMirror Mezzは、Open Compute Project(OCP)*2のアクセラレータモジュール(OAM, OCP Accelerator Module)の基板対基板コネクタとして採用されており、大手半導体メーカーのASIC(Application Specific Integrated Circuit、特定用途向け集積回路)やGPU(Graphics Processing Unit、グラフィックスプロセッシングユニット)のチップセットなどの接続としても使用されています。今後、さらなる需要が見込まれており、採用されているコネクタの安定供給は不可欠です。そのニーズに応えるべく、ヒロセ電機は「IT14」シリーズをモレックスのMirror Mezzの正式セカンドソース品としてリリースしました。

● 優れた伝送特性と作業性

 「IT14」シリーズは最大112Gbps PAM4/56Gbps NRZ の高速伝送に対応しております。コネクタの設計は雌雄同形のため、各基板設計工数の削減を図ることが可能です。またピン配列ごとに端子先端をハウジングで保護する構造により、かん合時の端子座屈を防止するとともに、ブラインドメイトが可能であるため作業性に優れています。

OCP Accelerator Module (OAM)ご使用例

モレックスMirror Mezz正式セカンドソース品:IT14

1.高速伝送対応(112Gbps PAM4/56Gbps NRZ)
2.OAMに最適なコネクタ
3.多芯高密度設計: 688芯(172差動ペア)
4.雌雄同形設計
5.スタブレス2点接点構造

● 今後の製品展開

 今回リリースした「IT14」シリーズは、データコム、テレコム機器などの要求に応える製品です。現在、下記のバリエーションをご用意しております。

  • スタッキングハイト:5mm
  • 芯数: 688芯

ヒロセ電機は、今後も多様化する接続ニーズにお応えし、機器の進化に貢献してまいります。

● 会社概要、関連情報

*1 Molex、およびMirror Mezzは、Molex、LLC の米国および / またはその他の国における登録商標または商標です。
*2 Open Compute Project:2011年4月にFacebook社(現Meta社)が提唱した、スケーラブルなコンピューティングにとって、最も効率の良いサーバー/ストレージ/データセンターなどのハードウェアを設計し、また、提供していくためのエンジニアのコミュニティ。
*3 2023年3月31日、製品写真を変更。

IT14シリーズ特集ページ