次世代産業用コネクタ『ix Industrial™』に現場結線タイプを追加
~RJ45の小型・堅牢置き換えを実現し、ユーザービリティと信頼性の向上に貢献~ 2025/5/27
ヒロセ電機株式会社は、小型・堅牢性を備えたIEC規格準拠の次世代産業機器通信コネクタ「ix Industrial™」シリーズに、現場結線タイプを新たにラインアップしました。事前にケーブル長の決定が難しい現場においても、特許取得済みのラチェット式クランプ構造を採用する事で、専用工具不要で信頼性の高い結線が可能です。産業機器のさらなる省スペース化と汎用工具による結線で、ユーザービリティと信頼性の向上に貢献します。
● 産機市場でのユーザービリティと信頼性の向上を図る
【産機市場での結線作業課題】
事前にケーブル長を決めることが難しい産業機器の現場では、柔軟に対応できる“現場結線タイプ”のコネクタが重宝されています。現在主流のRJ45には現場結線タイプがありますが、サイズや堅牢性の面で課題が残るケースも多く、今後さらに小型化・高密度化が進む産業機器のニーズに応え切れない可能性があります。
【小型・堅牢なix Industrial™に現場結線タイプを追加】
ヒロセ電機の「ix Industrial™」シリーズは、従来のRJ45に比べて省スペースでありながら高い堅牢性を実現し、IEC規格準拠で幅広い産業アプリケーションをカバーします。今回、新たに“現場結線タイプ”を加えたことで、事前にケーブル長を決められないような機器設置現場でも、小型で高信頼性の通信を確保しやすくなります。
● ix Industrial™シリーズ現場結線タイプの特長
・汎用工具での結線が可能:特許取得済みのラチェット式クランプ構造
~特殊工具不要で結線作業を簡便化。現場での作業効率を大幅に向上。~
・豊富なケーブル対応:3種類のケーブルをサポート
~多様なケーブルへの対応を実現。幅広い現場ニーズに応える。~
・持ち運びを考慮した梱包形態:ブリスターパック採用
~工場や屋外工事現場など、現場への持ち運びがスムーズに~
● 今後の製品展開
今後も産業機器の様々な使用環境のニーズに応えるため、新たなバリエーションタイプとして防水タイプ、高電流対応タイプも展開予定です。