IX シリーズ おすすめ
[ix Industrial™] IEC 規格準拠 次世代産業機器通信コネクタ
特長
[ix Industrial™]
IEC 規格準拠 次世代産業機器通信コネクタ
産業機器向け汎用小型I/Oコネクタ
IEC規格準拠 IEC 61076-3-124
小型化、堅牢化、高速化を実現
高いEMC耐性
1. 小さいから、もっと自由に
2. 脱破損
3. 幅広い通信をサポート
4. イーサネットも、それ以外も
5. 優秀なノイズ耐性
6. 簡単なのにしっかりロック
7. THR(スルーホールリフロー)実装対応
8. 汎用工具で結線可能な現場結線タイプもご用意 ※現場結線プラグのみ
小型防水プッシュプルタイプ
小型化、堅牢化、高速化且つ高い防水性・防塵性を実現
高いEMC耐性
1. IP65、IP67対応
2. プッシュプルロック
3. 高密度実装可能
4. どのレセプタクルとも組み合わせ可能
防滴カバータイプ
1. 防滴/防塵:かん合状態でIP54対応
2. 高密度実装– 実装ピッチ15mm
3. すべての ix Industrial レセプタクルに対応
動画一覧
主な仕様
- コネクタ形状
- プラグ, レセプタクル, ジャック, アダプタ
- パーツ
- パネル取り付け方法
- スクリュー
- ハーネス品
- いいえ
- ケーブル長
- 一般呼称
- 準拠規格
- IEC 61076-3-124
- 安全規格
- UL, C-UL/CSA
- 伝送規格
- CAT6A
- 伝送速度
- 10.0 Gbps
- 防水性能
- IP 65, IP 67
- 塩水噴霧時間(耐腐食性)
- 48 h
- 挿抜回数
- 100, 750, 5000
- 極数
- 8, 10
- その他極数
- 開口部ピッチ
- 1.0 mm
- 接点部めっき
- 金
- ロック方式
- プッシュプル, ラッチロック
- 定格電流
- 3.0 A
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- AC 50.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- DC 60.0 V
- 定格電圧(DC) その他
- 基板実装方法
- SMT
- 開口部方向
- ストレート, ライトアングル
- 基板実装スタイル
- スタンダード オンボード
- 結線方法
- 半田付け, 圧接
- 適合電線サイズ (AWG) Min.
- 22, 24, 25, 28, 30
- 適合電線サイズ (AWG) Max.
- 22, 24, 26, 30
- 適合電線サイズ (mm²) Min.
- 適合電線サイズ (mm²) Max.
- 使用温度範囲 Max.
- 70, 85 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -40 ℃
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 使用ケーブル色
- コネクタ形状詳細
- アクセサリー
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。