IEC規格準拠の次世代産業機器通信コネクタix Industrial™に新たに防水タイプを追加
~IP67対応でRJ45汎用品比45%小型化、厳しい使用環境でも大いに活躍~ 2025/6/17
産業用機器の高速通信インタフェースとして注目される「ix Industrial™」が、ついに防水・防塵(IP67)に対応しました。従来の小型・堅ろう・高速伝送という強みはそのままに、湿気や粉塵の多い製造現場など厳しい使用環境でも安定した通信を可能にします。RJ45汎用品と比べ省スペース化を実現し、機器設計の自由度と配線の作業効率を大きく高めます。
● 防水・防塵性能で産業用機器の進化と製造現場のスマート化に貢献
ix Industrial™はヒロセ電機と独ハーティングテクノロジーグループの技術パートナーシップによって2017年に販売を開始し、その後、FA、ロボティクス、マシンビジョンを始めとする様々な産業機器で評価されてまいりました。その小型形状と堅ろう性から、イーサネットをはじめとする産業機器通信用コネクタとして国内外の大手含む様々な産業機器メーカー様にてご採用いただいております。
産業機器や製造現場では、湿気や粉塵が多い使用環境での配線が求められる場合があります。一般的なRJ45防水コネクタはサイズが大きく、実装スペースや取り回しが課題でした。そこでヒロセ電機は、小型・堅ろう設計で評価されてきた「ix Industrial™」シリーズに防水タイプを追加。RJ45防水と比べ小型化を実現し、防水・防塵性(IP67かん合時)を確保することで、多様な産業機器に柔軟に対応できるようになりました。
防水・防塵構造を有するプラグと、機器の筐体パネルに取り付けて防水・防塵性能を発揮するフランジおよび従来品のレセプタクルとの組み合わせにより使用します。プラグはix Industrial™を内部に組み込んだ仕様で、抜き差しが容易なプッシュプルタイプのロック方式を採用。かん合の誤操作を防止する二重ロック機構も備えています。レセプタクルは既存製品のライトアングル縦型、ライトアングル横型、バーチカルをご使用用途に合わせて使い分けが可能なため、機器設計に柔軟に対応します。今回の防水・防塵タイプのバリエーション追加により、ix Industrial™による自由度の高い配線をご提供いたします。
対象アプリケーション: FAコントローラ、サーボアンプ、産業用ロボット、PLC、セキュリティシステム
【防水プラグ寸法比較】
防水・防塵タイプでありながら、汎用のRJ45防水タイプと比較して体積比45%の小型化を実現。
【かん合前】
【かん合後】
● 防水・防塵タイプの特長
1.防水・防塵性能: かん合状態でIP65/IP67対応
・厳しい環境でも安定した接続を維持
・ダストキャップも用意
2.IXシリーズの全てのレセプタクルとも組み合わせ可能
・既存のレセプタクルをそのまま使用でき、設計の簡素化に貢献
3.高密度実装が可能
・フランジのデザインを最適化することで、スペースの効率的な活用が実現
4.操作性の良いプッシュプルロックを採用
・二重ロック機構により、誤解除を防止し信頼性を確保
5.幅広いケーブルに対応
・AWG 22~28のケーブルに適応しており、多様なニーズに対応
● 今後の製品展開
今後も産業機器の様々な使用環境のニーズに応えるため、新たなバリエーションタイプとして高電流対応タイプの展開予定です。