2.4mm-AT Serie Läuft planmäßig aus
2.4mm Coaxial Connectors MIL Standard Compliant/Fixed Attenuators
Merkmale
2.4mm Coaxial Connectors MIL Standard Compliant/Fixed Attenuators
1. Fixed Attenuators Supporting 0 to 50GHz (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,20dB)
2. Small Size, Light Weight
3. Unique internal spring connection for robustness and excellence impedance matching even with temperature change.
4. Low V.S.W.R. & High Reliability 5. MIL Compliant (MIL-STD-348B)2.4mm Coaxial Attenuator
Related Products
[Coaxial Connectors] 2.4mm Series
[Coaxial Terminator] 2.4mm-TM Series
Anforderungen
- Steckverbindertyp
- Adapter
- Bauteile
- Attenuator
- Industriestandard
- Charakteristische Impedanz
- 50.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 50.0 GHz
- V.S.W.R.
- 1.4, 1.45 Max.
- Empfindlichkeit
- Dämpfung
- 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 20.0 dB
- Anzahl von Schnittstellen
- Steckverbinder-Schnittstellenausführung
- Ausführung 1 des Steckverbinders
- 2.4mm
- Ausführung 2 des Steckverbinders
- 2.4mm
- Befestigungsart
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Steckzyklen
- 500
- Betriebstemperatur (max.)
- 65 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -10 ℃
Liste der Steckverbinder (Spezifikationsblatt, 2D-Zeichnungen, 3D-Modelle, Händlerbestand)
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.