GX Serie Läuft planmäßig aus
Merkmale
0,4 mm Raster, platzsparende Schnittstellensteckverbindung
1. Kleine Baugrose
2. Stabile Konstruktion
3. Grose Stabilitat
4. ESD-Schutz
5. RoHS-konform
1. Kleine Baugrose
2. Stabile Konstruktion
3. Grose Stabilitat
4. ESD-Schutz
5. RoHS-konform
Anforderungen
- Steckverbindertyp
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- Steckzyklen
- 10000
- Anzahl der Kontakte
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Verriegelungsart
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsspannung (AC)
- AC 30.0 V
- Betriebsspannung (DC)
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Betriebstemperatur (max.)
- 80 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -30 ℃
- Kabelfarbe
Liste der Steckverbinder (Spezifikationsblatt, 2D-Zeichnungen, 3D-Modelle, Händlerbestand)
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.