Wire-to-Board (Console)
-
DF52
Empfohlen[SignalBee™] 0.8mm Kontaktabstand, kompakte und robuste Wire-to-Board-Steckverbinder
-
DF57
Empfohlen[SnapBee™] Flache Bauform, Kippverriegelung-Platte zum Kabelanschluss für die Stromversorgung (entspricht den UL-CSA-Standards)
-
DF61
Empfohlen -
DF61Y
Empfohlen[SnapBee™] Kleiner, mit einer flachen Bauform Wire-to-Board-Anschluss für die Stromversorgung
-
DF65
Empfohlen[SnapBee™]Flacher Wire-to-Board-Steckverbinder mit 1,7 mm Kontaktabstand für Netzteile
-
DF80
Empfohlen -
DF81
Empfohlen0,4 mm Kontaktabstand, horizontale Verbindung, Stecker-zu-Mikro-Koaxial-Kabelstecker
-
[SnapBee™] Multifunktionales Steckverbindersystem mit 2 mm Kontaktabstand. (UL- und CSA-zertifiziert) (Floating [Board-to-Board], Kippverriegelung [Wire-to-Board], Short Pin)
-
0,5 mm Kontaktabstand, Hochgeschwindigkeits-Board-to-Wire-Steckverbinder der nächsten Generation
Wire-to-Board (Mobile)
-
DF52
Empfohlen[SignalBee™] 0.8mm Kontaktabstand, kompakte und robuste Wire-to-Board-Steckverbinder
-
DF57
Empfohlen[SnapBee™] Flache Bauform, Kippverriegelung-Platte zum Kabelanschluss für die Stromversorgung (entspricht den UL-CSA-Standards)
-
DF61
Empfohlen -
DF61Y
Empfohlen[SnapBee™] Kleiner, mit einer flachen Bauform Wire-to-Board-Anschluss für die Stromversorgung
-
DF65
Empfohlen[SnapBee™]Flacher Wire-to-Board-Steckverbinder mit 1,7 mm Kontaktabstand für Netzteile
-
[SnapBee™] Multifunktionales Steckverbindersystem mit 2 mm Kontaktabstand. (UL- und CSA-zertifiziert) (Floating [Board-to-Board], Kippverriegelung [Wire-to-Board], Short Pin)
FPC/FFC (Console)
-
FH48
Empfohlen0,5-mm-Raster, Höhe 6,18 mm Vertikaler Anschluss Schirm nur FFC
-
FH62
Empfohlen0,25 mm Kontaktabstand, 1,1 mm hoch, Top Action Single Action Lock, FPC-Anschluss mit hoher FPC-Rückhaltekraft
-
FH64MA
Empfohlen0,25 mm Abstand, Höhe 0,5 mm oberer Kontakt, Backflip
-
TF31
Empfohlen0,5 mm / 1,0 mm Kontaktabstand, 1,75 mm / 2,0 mm Stapelhöhe, unterer Kontakt, Front-Flip FPC / FFC-Anschluss
-
TF38
Empfohlen0.5mm Pitch, 5.2mm Height, Double-sided Lead, Vertical Connection Type FPC/FFC Connector
-
0,5 mm Abstand, Höhe 2,5 mm unterer Kontakt, Front-Flip-Shield nur FFC
-
0.5mm/1.0mm Pitch, 2.0mm Height, Bottom Contact, Front Flip
-
0.5/0.4mm Abstand, 1,5 mm Höhe Bodenkontakt, Front Flip Hochgeschwindigkeitsübertragung, FPC-Anschluss
-
0.5mm Pitch / 1.0mm Height, One Action Lock, Top & Bottom Contact, FPC Connector
FPC/FFC (Mobile)
-
FH35C
Empfohlen0,3 mm Abstand, Höhe 0,9 mm vertikaler Kontakt, Backflip
-
FH52K
Empfohlen0.5/1mm Abstand, 2 mm Höhe unterer Kontakt, Front-Flip 125 ℃ kompatibel
-
FH58
Empfohlen0,2/0,25mm Teilung, Höhe 0,9mm,Oberer und unterer Kontakt, Rückwärtskippen
-
FH62
Empfohlen0,25 mm Kontaktabstand, 1,1 mm hoch, Top Action Single Action Lock, FPC-Anschluss mit hoher FPC-Rückhaltekraft
-
FH64MA
Empfohlen0,25 mm Abstand, Höhe 0,5 mm oberer Kontakt, Backflip
-
TF38
Empfohlen0.5mm Pitch, 5.2mm Height, Double-sided Lead, Vertical Connection Type FPC/FFC Connector
-
0,5 mm Abstand, Höhe 0,9 / 0,93 mm unterer Kontakt, vorderer Flip
-
0,3 mm Abstand, Höhe 1,0 mm unterer Kontakt, Front-Flip
-
0,2 mm Abstand, Höhe 1,2 mm unterer Kontakt, vorderer Flip
-
0,4 / 0,5 mm Raster, Höhe 1,2 mm unterer Kontakt, Front-Flip
-
0.5mm Pitch, 1.0mm Height, Top and Bottom Contact, Back Flip
-
0,2 mm / 0,25 mm Abstand, Höhe 0,9 mm unterer Kontakt, vorderer Flip
Board-to-Board (Console)
-
DF40
Empfohlen0.4mm Pitch, 1.5 to 4.0mm Height, Board-to-Board/FPC-to-Board Connector
-
[FunctionMAX™] 0,5-mm-Kontaktabstand-Steckverbinder mit Erdungsplatte für 2-mm- bis 3-mm-Hochgeschwindigkeits-Board-to-Board-Verbindungen
-
[FunctionMAX™] Hochgeschwindigkeitsgetriebe, 0.6mm Pitch Mezzanine-Anschlüsse