Home Serie DF51K, passo 2mm, bloccaggio robusto, connettori cavo-scheda

Serie DF51K

        

Serie DF51K, passo 2mm, bloccaggio robusto, connettori cavo-scheda

HIROSE Electric Co. Ltd, un produttore di connettori di livello mondiale, presenta la serie DF51K connettori cavo-scheda robusti per applicazioni che richiedono maggiore resistenza e durata.

La serie DF51K è adatta ad una vasta gamma di applicazioni quali macchinari industriali, dispositivi medici, contatori intelligenti, robot industriali e molte altre.

I connettori DF51K sono dotati di un sistema di bloccaggio centrale che consente di affiancarli per risparmiare spazio sulla scheda. L'operazione di accoppiamento è molto semplice e un chiaro clic tattile assicura un aggancio sicuro e una connessione affidabile.

Questi connettori sono caratterizzati da una forte resistenza della lancia di contatto, la quale aumenta la ritenzione dei contatti nell'alloggiamento e impedisce che i contatti si stacchino se i cavi vengono strappati via.

Inoltre, la serie DF51K è polarizzata mediante l'uso di tasti guida per evitare accoppiamenti errati.

DF51K offre molte varianti per una maggiore flessibilità di progettazione. Sono disponibili due versioni, la prima a fila singola la seconda con contatti a doppia fila con alloggiamento diritto, ad angolo retto o in linea.

Sono disponibili contatti con finitura in oro o stagno.

La serie DF51K fa parte della gamma di prodotti SignalBee. SignalBee consiste di connettori cavo-scheda e cavo-cavo compatti e ad alte prestazioni che sono stati concepiti per soddisfare i requisiti delle applicazioni industriali.

Caratteristiche chiave

  • Numero di contatti: 1 fila:2-6 /2 file: 4-30
  • Passo dei contatti: 2mm
  • Corrente nominale: 2A (max)
  • Tensione nominale: 250V CA/CC
  • Temperatura:da - 55°C a +105°C
  • Dimensione dei cavi: AWG 22-30
  • Permette la sigillatura in resina
  • Con certificazione UL/C-UL

Per scoprire di più sulla serie DF51K clicca qui.