DF51 Serien
Соединители серии DF51 типа «провод—плата» с шагом контактов 2 мм и надёжной фиксацией
Компания HIROSE Electric Co. Ltd, производитель соединителей мирового класса, представила серию DF51 разъёмов «провод—плата» для применения в устройствах, требующих более надёжной фиксации и длительного срока службы.
Соединители могут использоваться в широком спектре приложений, например в промышленном оборудовании, медицинских устройствах, интеллектуальных счётчиках, промышленных роботах и многих других.
Разъёмы DF51 имеют конструкцию с боковой защёлкой, благодаря чему их можно размещать рядом по ширине для экономии пространства на плате. Удобство сочленения контактов обеспечивает чётко осязаемый щелчок, подтверждающий надёжность фиксации разъёма и обеспечение соединения.
Данные соединители отличает прочная фиксация контактов, которая сильнее удерживает контакты в корпусе и исключает их выпадение при натяжении кабеля.
Кроме того, направляющие ключи обеспечивают полярность разъёма DF51 и предотвращают его некорректное сочленение.
Множество вариантов соединителей в серии DF51 гарантирует гибкость при разработке. Версии с одно- и двухрядным расположением контактов предлагаются в прямых, угловых или монтируемых в ряд (in-line) корпусах, в том числе с золотым или оловянным покрытием контактов.
Серия DF51 входит в семейство продукции SignalBee. Семейство SignalBee — это компактные высококачественные разъёмы «провод—провод» и «провод—плата», специально предназначенные для применения в промышленных устройствах.
Основные характеристики
- Количество контактов: однорядные разъёмы — 2…6 / двухрядные разъёмы — 4…30
- Шаг контактов: 2 мм
- Номинальный ток: 2 А (макс.)
- Номинальное напряжение: 250 В (AC/DC)
- Рабочая температура: от –55 до +105°C
- Размер провода: 22…30 AWG
- Допустима герметизация эпоксидной смолой
- Сертификат UL/C-UL
Чтобы получить дополнительную информацию о соединителях серии DF51, перейдите по ссылке