Série EM40M
Série EM40M, connecteur de verrouillage à baïonnette Push-On industriel étanche et à courant fort, 450A (max.)
Le fabricant de niveau mondial de connecteurs HIROSE Electric Co. Ltd présente sa nouvelle série EM40M circulaire, légère et robuste. Elle est idéale pour connecter les systèmes de génération d'énergie éolienne, les équipements médicaux et les applications de machine d’automatisation industrielle. Le verrou à baïonnette Push-on permet aux utilisateurs de gagner un temps précieux ainsi que de réduire le risque de choc électrique grâce à la classification IP2X conçue pour la protection des doigts contre l’accès aux pièces dangereuses.
Avec l’utilisation de plastique de haute qualité, le connecteur circulaire EM40M offre une résistance lors de la manipulation brutale, pour les applications à courant fort. Le composant à ressort avec contact multipoints aide à réduire la résistance de contact et favorise un flux de courant fort.
La série de connecteurs propose deux versions non étanches et étanches, la dernière étant conforme à la spécification IP67 qui offre des niveaux supérieurs en termes de protection contre la poussière et l’eau grâce au joint torique intégré capable de résister à la pénétration de liquide.
La série EM40M associe un processus d’accouplement Push-on simple à un mécanisme de désaccouplement à baïonnette. Le connecteur est conçu pour se verrouiller simplement en poussant la prise marquée par des triangles jusqu’à ce que l’utilisateur entende un clic audible. Il lui est donc plus facile d’aligner visuellement la prise pour un couplage en aveugle. Pour découpler le connecteur, l’utilisateur doit simplement tourner le manchon de la prise et le tirer.
Un autre avantage de cette série est la gamme d'outils commerciaux disponibles. La terminaison du contact de sertissage est rapide et simple grâce à des outils de sertissage JIS standard. Un outil de retrait de contact est disponible pour retirer rapidement le contact du boîtier.
De cette manière, le connecteur tire avantage d’un système de verrou à baïonnette (sécurité électromécanique, résistance aux vibrations et étanchéité positive) tout en proposant le fonctionnement simple d'un design Push-on.
Caractéristiques principales
- Nombre de voies : 1
- Taille de l’enveloppe : 40mm
- Courant nominal : 410A (max.)/ 450A (max) Non étanche à l’eau
- Matière de l’enveloppe : Plastique
- Tension nominale : CA/CC 1 000 V (max.)
- Structure de protection des doigts
- Version étanche disponible
Pour plus d'information sur le connecteur de la série EM40M, cliquez ici



