BM29 Serien
Die BM29-Serie: sehr kompakte, robuste FPC-to-Board-Hybridsteckverbinder für Stromversorgungs- und Signalleitungen mit Rastermaß 0,35 mm
Mit der Steckverbinderserie BM29 bietet Hirose jetzt eine robuste, leistungsstarke und platzsparende Verbindungslösung für Miniaturanwendungen.
Die BM29-Serie besteht aus Stecker- und Buchsen, die eine Verbindung mit flexiblen Leiterplatten ermöglichen.
Durch das kompakte Design mit einer niedrigen Stapelhöhe von 0,6 mm, einer geringen Tiefe von 1,5 mm und einer Breite von 3,16 mm ist der BM29 mit seinem flachen Profil einer der weltweit kleinsten FPC-to-Board-Hybridsteckverbinder.
Die Hybridbauweise des Steckverbinders umfasst für Signale vorgesehene Kontakte mit einem Nennstrom von 0,3 A und Stromversorgungskontakte mit einer Belastbarkeit von bis zu 3 A.
Die kompakten Maße bringen keinerlei Einschränkungen bei den Leistungen mit sich und die Steckverbinder ermöglichen das Herstellen von hochzuverlässigen mechanischen Verbindungen. Dies wird durch spezielle Zweipunktkontakte und eine große effektive Stecklänge von 0,1 mm erreicht.
Der Gehäusekörper ist mit Führungsrippen ausgestattet, um einen breiten Selbstausrichtungsbereich von 0,3 mm in X-Richtung und von 0,24 mm in Y-Richtung zu schaffen. Außerdem sorgt dies für einen gleichmäßigeren Steckvorgang.
In das robuste Gehäuse ist eine Metallführung integriert, um Beschädigungen durch fehlerhaftes Zusammenstecken zu verhindern.
Metallverriegelungen verhindern ein unbeabsichtigtes Lösen der Steckverbindung durch Aufpralleinwirkungen und erhöhen die Haltekraft.
Hauptmerkmale
· Anzahl der Kontaktpositionen: 2 Signal / 2 Stromversorgung (6 Signal / 2 Stromversorgung, 10 Signal / 2 Stromversorgung in der Entwicklung)
· Kontaktraster: 0,35 mm
· Betriebsspannung: 30V
· Nennstrom: 0,3A Signal / 3A Stromversorgung
· Stapelhöhe: 6,6mm
· Steckzyklen: 10
· Halogenfrei
Geeignete Anwendungen sind Point-of-Sale-Ausrüstungen, Medizingeräte, tragbare Geräte, kleine Sensoren, IOT-Module und andere kleine tragbare Geräte.