Home Série BM29

Série BM29 

La série BM29: ultra compacte, au pas de 0,35mm, robuste, hybride (puissance/signal) Connecteurs PCB à FPC

Hirose présente la gamme de connecteurs BM29 : une solution de connexion robuste, de puissance, compacte permettant d'économiser de la place sur le PCB pour les applications miniatures.

Les connecteurs de la gamme BM29 disposent d'une embase et d’une contrepartie permettant de connecter un FPC à un PCB.

Grâce à son design compact, avec sa hauteur d'empilement de seulement 0,6 mm, sa faible profondeur de 1,5 mm et sa largeur de 3,16 mm, le BM29 est l'un des plus petits connecteurs hybrides puissance/signal pour connexion FPC/PCB disponible sur le marché.

Le connecteur dispose d'une conception hybride: jusqu'à 0,3A par contact côté signal et 3A côté puissance.

Bien que d’un faible encombrement, aucun compromis au niveau des performances n’a été consenti. Ainsi, la connexion mécanique entre les différents composants est sûre. Cela est notamment dû à la présence de deux points de contact électrique par voie et une longueur d'accouplement de 0,1mm minimum.

La série BM29 utilise des nervures de guidage permettant un auto-alignement important du connecteur : 0,3 mm suivant l'axe X et 0,24 mm suivant l'axe Y. Ainsi, les opérations d'accouplement sont plus faciles et sûres pour nos Clients.

Le boîtier robuste intègre un guide métallique qui permet d'éviter les dommages causés par un mauvais accouplement.

Les fixations métalliques permettent d'empêcher tout désaccouplement involontaire lié à une chute par exemple, et d'augmenter la force de rétention du connecteur.

 

Caractéristiques principales

· Nombre de positions : Signal 2 & puissance 2; En développement : signal  6 & puissance 2; signal 10 & puissance 2

· Pas: 0,35 mm

· Courant nominal: signal 0,3A & puissance 3A

· Hauteur d'empilement : 0,6 mm

· Tension nominale: 30V AC/DC 

· Nombre de manoeuvres: 10 

· Sans halogène (Halogen free)

 

Idéal pour les terminaux de paiement (TPE), les dispositifs médicaux, les objets connectés (montres, bracelets…), les petits capteurs, les modules pour l’internet des objets (IdO) et tout autre petit dispositif portatif.