BM29 серии
BM29 — семейство надёжных, чрезвычайно компактных, гибридных (с силовыми и сигнальными контактами) соединителей «FPC—плата» с шагом 0.35 мм
Компания Hirose представила семейство разъёмов BM29, обеспечивающих реализацию надёжных, сильноточных и компактных соединений в миниатюрных устройствах.
В номенклатуру соединителей BM29 входят как вилки, так и розетки, что позволяет подключать гибкие печатные платы (FPC) к традиционным жёстким платам.
Низкопрофильные соединители BM29 благодаря своей компактной конструкции (высота в сборе всего 0.6 мм, глубина — 1.5 мм, а ширина — 3.16 мм) являются одними из самых миниатюрных гибридных соединителей «FPC—плата» в мире.
Разъёмы имеют гибридную конструкцию, которая содержит как сигнальные, так и силовые контакты, рассчитанные на токи 0.3 А и 3 А соответственно.
Компактность соединителей достигнута без ухудшения их характеристик. Несмотря на свои миниатюрные размеры, разъёмы способны обеспечить высоконадёжное механическое соединение. Это достигается использованием уникальных двухточечных контактов и большой эффективной длиной сочленения 0.1 мм.
В тело корпуса встроены направляющие рёбра, обеспечивающие диапазон самовыравнивания 0.3 мм в X-направлении и 0.24 мм в Y-направлении. Кроме того, наличие направляющих облегчает операцию сочленения.
Для предотвращения повреждений соединителей при попытке некорректного подключения в их корпуса встроены металлические направляющие.
Имеются металлические фиксаторы, увеличивающие силу удержания контактов и предотвращающие случайное разъединение из-за удара при падении.
Особенности
-
Количество контактов: 2 сигнальных/2 силовых (разрабатываются соединители, имеющие 6 сигнальных/2 силовых и 10 сигнальных/2 силовых контакта)
- Шаг: 0.35 мм
- Максимальный ток: 0.3 А — сигнальные контакты, 3 А — силовые контакты
- Высота в сборе: 0.6 мм
- Максимальное напряжение: 30 В
- Ресурс: 10 циклов сочленения/расчленения
- Не содержат галогенов
Соединители могут быть использованы в кассовых терминалах, медицинском оборудовании, носимых устройствах, миниатюрных датчиках, модулях IoT (Интернет вещей) и других небольших портативных приборах.