ER8 серии
Высокоскоростной межплатный соединитель серии ER8 с шагом 0,8 мм
HIROSE представляет серию соединителей ER8 для промышленного применения, поддерживающих высокоскоростную передачу данных на скорости более 10 Гбит/с.
Основные характеристики
- Число контактов: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120
-
Шаг контактов: 0,8 мм
-
Номинальный ток: 0,5A
-
Высота стека: 7–12 мм
-
Номинальное напряжение: 100 В
-
Циклы соединения: 100
Поддержание целостности сигнала
С целью обеспечения надежной высокоскоростной передачи контакты соединителей серии ER8 оптимизированы для поддержания целостности сигнала.
Соединитель также имеет прекрасное соотношение вносимых потерь к перекрестным помехам и поддерживает технологию предотвращения перекрестных помех на дальнем конце (FEXT) при передаче дифференцированного сигнала по 5 линиям, которая соответствует стандарту IEEE802.3ap для передачи данных на скорости более 10 Гбит/с.
Физические характеристики
Силы сцепления/расцепления самоцентрирующихся соединителей в 6 раз выше, чем у стандартных соединителей с микрошаговыми контактами. Благодаря улучшенному скольжению контакт-деталей и глубине посадки соединители серии ER8 прекрасно подойдут для применения в сферах, где требуются высокая частота циклов соединения и устойчивость к толчкам и вибрации.
Варианты
Доступно два варианта соединителей серии ER8: параллельный (мезонинный тип) и прямоугольный. Число контактов вертикальных соединителей колеблется в диапазоне от 10 до 120, а прямоугольные соединители имеют 120 контактов. Благодаря малой высоте стека от 7 до 12 мм соединители серии ER8 обладают широким спектром областей применения.
Эта модель — второй лицензированный тип деталей для серии Edge Rate® корпорации Samtec. Edge Rate является торговой маркой компании Samtec, Inc.
Подходит для применения в сервомоторах/сервоусилителях, навигационных системах автомобилей, медицинском и вещательном оборудовании, POS-терминалах и промышленном оборудовании.
Чтобы получить дополнительную информацию о соединителях серии ER8, перейдите по ссылке